채널0x - 상태 구성 매개 변수(5015-U8IHFTXT)

채널0x – 상태 구성
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
프로그램 모드 중 출력 상태
  • 프로그램 모드 중의 채널 출력 동작을 지정합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
    • 마지막 상태 유지
      (기본값)
    • 사용자 정의 값
사용자 정의 값
사용자 정의 값
을 선택할 때 프로그램 모드 중 출력 상태에 사용할 값을 지정합니다.
프로그램 모드에서 통신에 실패하는 경우
프로그램 모드에서 통신이 실패할 때 적용되는 작업을 지정합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
  • 출력을 프로그램 모드 상태로 유지
  • 출력을 폴트 모드 상태로 변경
폴트 모드 중 출력 상태
  • 통신 폴트가 발생하고 장치가 통신 폴트 모드로 전환된 후 각 채널의 출력에 수행할 작업을 지정합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
    • 마지막 상태 유지
      (기본값)
    • 사용자 정의 값
    - 사용자 정의 값, 폴트 상태 기간, 폴트 상태 값을 입력합니다.
실행 모드의 램프
실행 모드 중에 출력 램핑을 활성화하려면 선택합니다. 실행 모드 중에는 출력 변경이 최대 램프 비율로 제한됩니다.
프로그램 모드로 램프
프로그램 모드로 전환할 때 출력 램핑을 활성화하려면 선택합니다. 프로그램 값으로 전환할 때 출력 변경이 최대 램프 비율로 제한됩니다.
폴트 모드 및 최종 모드 상태로 램프
폴트 모드 또는 최종 폴트 상태로 전환할 때 출력 램핑을 활성화하려면 선택합니다. 폴트 값 또는 폴트 최종 상태로 전환할 때 출력 변경이 최대 램프 비율로 제한됩니다.
램프 비율
출력이 EU/초로 전환되는 것을 허용할 최대 속도를 지정합니다.
0 ~ 999,999,999 범위 내의 값을 입력합니다. 기본값은 10000000입니다.
램프 비율은
실행 모드의 램프
,
프로그램 모드로 램프
또는
폴트 모드/최종 폴트 상태에서 램프
확인란을 하나 이상 선택한 경우에만 사용됩니다.
비율 경보 래치
경보가 언래치될 때까지 해제되지 않도록 비율 경보를 래치하려면 선택합니다.
이는 작업자가 경보 조건을 확인해야 하는 경우에 유용합니다.
비율 경보 래치
확인란을 선택 취소하여 비율 경보 래치를 언래치합니다.
로드 없음 진단 활성화
채널의 로드 없음 감지를 활성화합니다. 기본적으로 선택되어 있습니다.
채널의 로드 없음 감지를 비활성화하려면 선택 취소합니다.
열 제목을 사용하여 모든 채널에 동일한 설정을 적용합니다.
펄스 테스트 진단 활성화
채널의 펄스 테스트를 활성화합니다. 기본적으로 선택되어 있습니다.
채널의 펄스 테스트를 비활성화하려면 선택 취소합니다.
열 제목을 사용하여 모든 채널에 동일한 설정을 적용합니다.
진단
진단 대화 상자가 열립니다. 진단 정보를 보려면 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal