개요 매개 변수(5015-U8IHFTXT)

개요
에는 5015-U8IHFTXT에 대한 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
수정 버전
장치의 주 수정 버전 및 부 수정 버전을 지정합니다.
전자 키 지정
장치에 사용되는 전자 키 지정을 지정합니다. 전자 키 지정은 프로젝트에 정의된 장치와 설치된 장치를 비교합니다. 키 지정이 실패하면 연결 폴트가 발생합니다.
유효한 값은
정확히 일치
,
호환 모듈
(기본값),
키 지정 비활성화
입니다.
전자 키 지정에 대한 자세한 정보는 Electronic Keying in
Logix5000
Control Systems Application Technique
(발행물 LOGIX-AT001)을 참조하십시오.
연결
  • 장치에 대한 연결 형식을 지정합니다. 사용 가능한 값:
    • 단방향
    • 이중
      (기본값)
장치 정의
일반 장치 속성을 구성할 수 있는
장치 정의
가 열립니다.
채널 할당
  • 채널 작동 모드를 지정합니다. 사용 가능한 값:
    • 아날로그 – 입력
    • 아날로그 – 출력
    • 디지털 – 입력
    • 디지털 – 타임스탬프가 있는 입력
    • 디지털 – 카운터 입력
    • 디지털 – 출력
    • 정의되지 않음
      (기본값)
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal