포인트0x - 디지털 타임스탬프 입력 매개 변수(5015-U8IHFTXT)
포인트0x - 디지털 타임스탬프 입력
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
포인트 비활성화 | 포인트 구성을 비활성화합니다. 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. 포인트 구성을 비활성화하려면 선택합니다. |
센서 유형 |
|
3와이어 센서 | 범용 모듈에 대해서만 활성화됩니다. 사용자 결선을 3와이어 센서로 설정합니다. 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. 사용자 결선을 3와이어 센서로 설정하려면 선택합니다. 사용자 결선을 2와이어 센서로 설정하려면 선택 취소합니다. |
채널에서 전원 소싱 | 범용 모듈에서만 활성화됩니다. 기본적으로 선택되어 있습니다. 채널에서 전원을 공급받으려면 선택합니다. 외부에서 전원을 공급받고 스크루 A에서 진단을 제거하려면 선택 취소합니다. |
필드 전원 진단 |
|
꺼짐 -> 켜짐 필터 시간 | 장치가 꺼짐에서 켜짐으로의 입력 전환을 유효한 것으로 간주하기 위해 이 전환이 켜짐 상태로 유지되어야 하는 기간을 정의합니다. 사용 가능한 값:
|
켜짐 -> 꺼짐 필터 시간 | 장치가 켜짐에서 꺼짐으로의 입력 전환을 유효한 것으로 간주하기 위해 이 전환이 꺼짐 상태로 유지되어야 하는 기간을 정의합니다. 사용 가능한 값:
|
임계값 | 사용자 지정 임계값 편집 이 열립니다. 사용자 지정 임계값을 편집하려면 선택합니다. |
타임스탬프 래치 활성화 | 장치 정의 > 입력 데이터 를 타임스탬프 데이터로 설정할 때 나타납니다.승인될 때까지 장치 타임스탬프를 덮어쓰지 않는 타임스탬프 래치를 활성화합니다. 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. 타임스탬프 래치를 활성화하려면 선택합니다. 장치 타임스탬프 덮어쓰기를 허용하려면 선택 취소합니다. |
타임스탬프 캡처 대상: 꺼짐 → 켜짐 입력 전환 | 장치 정의 > 입력 데이터 를 타임스탬프 데이터로 설정할 때 나타납니다.꺼짐 → 켜짐 입력 전환에 대한 타임스탬프를 캡처합니다. 기본적으로 선택되어 있습니다. 꺼짐 → 켜짐 입력 전환에 대한 타임스탬프 캡처를 비활성화하려면 선택 취소합니다. |
타임스탬프 캡처 대상: 켜짐 → 꺼짐 입력 전환 | 장치 정의 > 입력 데이터 를 타임스탬프 데이터로 설정할 때 나타납니다.켜짐 → 꺼짐 입력 전환에 대한 타임스탬프를 캡처합니다. 기본적으로 선택되어 있습니다. 켜짐 → 꺼짐 입력 전환에 대한 타임스탬프 캡처를 비활성화하려면 선택 취소합니다. |
채터 감지 활성화 | 장치 정의 > 입력 데이터 를 타임스탬프 데이터로 설정할 때 나타납니다.채터 카운트 및 채터 시간 설정에 따라 입력(예: 실패한 접점에서의 빠른 전환) 중 하나에 연결된 장치의 채터를 무시하는 채터 감지를 활성화합니다. 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.채터 감지를 활성화하려면 선택합니다. |
채터 카운트 | 장치 정의 > 입력 데이터 를 타임스탬프 데이터로 설정할 때 나타납니다.입력을 채터로 간주하기 전에 지정된 기간에 발생할 수 있는 허용 가능한 입력 전환 수를 지정합니다. 유효한 값의 범위는 2 ~ 127입니다. |
채터 시간 | 장치 정의 > 입력 데이터 를 타임스탬프 데이터로 설정할 때 나타납니다.입력 전환 수를 계산할 시간(1 ~ 10,000밀리초)을 지정합니다. |
포인트 구성 복사 | 포인트 구성 복사 가 열립니다. 포인트 구성을 다른 포인트에 복사하려면 선택합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.