포인트0x - 디지털 출력 매개 변수(5015-U8IHFTXT)
포인트0x - 디지털 출력
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
포인트 비활성화 | 포인트 구성을 비활성화합니다. 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. 포인트 구성을 비활성화하려면 선택합니다. |
채널에서 전원 소싱 | 범용 모듈에서만 활성화됩니다. 기본적으로 선택되어 있습니다. 채널에서 전원을 공급받으려면 선택합니다. 외부에서 전원을 공급받고 스크루 A에서 진단을 제거하려면 선택 취소합니다. |
로드 없음 진단 | 채널의 로드 없음 감지를 활성화합니다. 기본적으로 선택되어 있습니다. 채널의 로드 없음 감지를 비활성화하려면 선택 취소합니다. |
펄스 테스트 진단 | 채널의 펄스 테스트를 활성화합니다. 기본적으로 선택되어 있습니다. 채널의 펄스 테스트를 비활성화하려면 선택 취소합니다. |
진단 | 진단 대화 상자가 열립니다. 진단 정보를 보려면 선택합니다. |
출력을 프로그램 모드 상태로 유지 | 프로그램 모드에서 통신이 실패할 때 출력을 프로그램 모드 상태로 유지하려면 선택합니다. |
출력을 폴트 모드 상태로 변경 | 프로그램 모드에서 통신이 실패할 때 출력을 폴트 모드 상태로 변경하려면 선택합니다. |
폴트 모드 중 출력 상태 |
|
폴트 모드 출력 상태 기간 |
|
폴트 모드 출력 상태 최종 상태 | 폴트 모드 출력 상태 기간 경과 후 장치가 켜짐 또는 꺼짐으로 전환되는지 여부를 결정합니다. 기본 최종 상태는 꺼짐입니다. 기간 에 대해 영구를 선택하면 최종 상태 설정이 무시되고 장치가 현재 폴트 모드 상태를 유지합니다. |
포인트 구성 복사 | 포인트 구성 복사 가 열립니다. 포인트 구성을 다른 포인트에 복사하려면 선택합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.