포인트0x - 디지털 입력 매개 변수(5015-U8IHFTXT)
포인트0x - 디지털 타임스탬프 입력
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
포인트 비활성화 | 포인트 구성을 비활성화합니다. 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. 포인트 구성을 비활성화하려면 선택합니다. |
센서 유형 |
|
3와이어 센서 | 범용 모듈에 대해서만 활성화됩니다. 사용자 결선을 3와이어 센서로 설정합니다. 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. 사용자 결선을 3와이어 센서로 설정하려면 선택합니다. 사용자 결선을 2와이어 센서로 설정하려면 선택 취소합니다. |
채널에서 전원 소싱 | 범용 모듈에서만 활성화됩니다. 기본적으로 선택되어 있습니다. 채널에서 전원을 공급받으려면 선택합니다. 외부에서 전원을 공급받고 스크루 A에서 진단을 제거하려면 선택 취소합니다. |
필드 전원 진단 |
|
꺼짐 -> 켜짐 필터 시간 |
|
켜짐 -> 꺼짐 필터 시간 |
|
임계값 | 사용자 지정 임계값 편집 이 열립니다. 사용자 지정 임계값을 편집하려면 선택합니다. |
포인트 구성 복사 | 포인트 구성 복사 가 열립니다. 포인트 구성을 다른 포인트에 복사하려면 선택합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.