채널0x - 진단 구성 매개 변수(5015-U8IHFTXT)
채널0x - 진단 구성
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
단선 감지 | 채널의 단선 감지를 컨트롤합니다. 기본적으로 선택되어 있습니다. 채널의 단선 감지를 비활성화하려면 선택 취소합니다. |
진단 | 진단 대화 상자가 열립니다. 진단 정보를 보려면 선택합니다. |
NAMUR 진단 활성화 | NAMUR 정의 제한을 사용하여 입력 데이터의 NAMUR 진단 비트를 설정하는 NAMUR 진단을 활성화합니다. 이 매개 변수는 기본적으로 선택되어 있습니다. 채널에 대한 NAMUR 진단 비활성화를 해제합니다. |
NAMUR 범위 초과 제한 | 20.0mA ~ 23.0mA의 값에 해당하는 엔지니어링 단위인 NAMUR 범위 초과 제한을 설정합니다. 기본값은 105.875%이며 엔지니어링 단위는 20.94mA에 해당합니다. 기본값을 사용하고 배율이 변경되면 기본값이 새 배율을 반영하도록 업데이트됩니다. |
NAMUR 높음 포화 제한 | 20.0mA ~ 23.0mA의 값에 해당하는 엔지니어링 단위인 NAMUR 높음 포화 제한을 설정합니다. 기본값은 103.125%이며 엔지니어링 단위는 20.5 mA에 해당합니다. NAMUR 높음 포화 제한은 mA 단위의 NAMUR 범위 초과 제한 값보다 작아야 합니다. 기본값을 사용하고 배율이 변경되면 기본값이 새 배율을 반영하도록 업데이트됩니다. |
NAMUR 낮음 포화 제한 | 1.0mA ~ 4.0mA의 값에 해당하는 엔지니어링 단위인 NAMUR 낮음 포화 제한을 설정합니다. 기본값은 -1.25%이며 엔지니어링 단위는 3.8 mA에 해당합니다. NAMUR 낮음 포화 제한은 mA 단위의 NAMUR 범위 미달 제한 값보다 커야 합니다. 기본값을 사용하고 배율이 변경되면 기본값이 새 배율을 반영하도록 업데이트됩니다. |
NAMUR 범위 미달 제한 | 1.0mA ~ 4.0mA의 값에 해당하는 엔지니어링 단위인 NAMUR 범위 미달 제한을 설정합니다. 기본값은 -2.125 %이며 엔지니어링 단위는 3.66 mA에 해당합니다. 기본값을 사용하고 배율이 변경되면 기본값이 새 배율을 반영하도록 업데이트됩니다. |
데드밴드 | 채널의 배율 조정 구성에 따라 NAMUR 임계값에 사용되는 상수 데드밴드를 엔지니어링 단위로 표시합니다. 기본값을 사용하고 배율이 변경되면 기본값이 새 배율을 반영하도록 업데이트됩니다. |
채널 구성 복사 | 채널 구성 복사 가 열립니다. 현재 채널 구성을 장치의 다른 채널에 사용하려면 선택합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.