장치 정의 - 개요 매개 변수(5015-U8IHFTXT)

장치 정의 > 개요
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
장치 유형
장치의 카탈로그 번호와 설명을 표시합니다.
이름
장치 이름을 지정합니다.
설명
장치 설명을 지정합니다.
슬롯 - 모듈: A
베이스 내의 모듈 A의 슬롯 주소를 지정합니다.
슬롯 - 모듈: B
(이중 연결 전용, 읽기 전용) 모듈 A +1의 슬롯인 모듈 B의 슬롯 주소를 표시합니다.
수정 버전
장치의 주 수정 버전 및 부 수정 버전을 지정합니다.
전자 키 지정
장치에 사용되는 전자 키 지정을 지정합니다. 전자 키 지정은 프로젝트에 정의된 장치와 설치된 장치를 비교합니다. 키 지정이 실패하면 연결 폴트가 발생합니다.
유효한 값은
정확히 일치
,
호환 모듈
(기본값),
키 지정 비활성화
입니다.
전자 키 지정에 대한 자세한 정보는 Electronic Keying in
Logix5000
Control Systems Application Technique
(발행물 LOGIX-AT001)을 참조하십시오.
연결
  • 장치에 대한 연결 형식을 지정합니다. 사용 가능한 값:
    • 단방향
    • 이중
      (기본값)
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal