포인트 구성 복사(5015-U8IHFTXT)

디지털 입력 또는 출력 포인트의 구성을 장치의 다른 포인트에 사용합니다.
포인트 구성을 복사하려면
    1. 컨트롤러 분류
      에서 장치를 두 번 클릭하여
      모듈 속성
      을 엽니다.
  1. 채널
    을 선택한 후 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 포인트0x - 디지털 타임스탬프 입력
    • 포인트0x - 디지털 입력
    • 포인트0x - 디지털 출력
  2. 포인트 구성 복사
    를 선택합니다.
  3. 현재 구성을 적용할 포인트를 선택합니다.
    장치의 다른 모든 포인트는 기본적으로 선택되어 있습니다.
    모든 포인트 선택 취소
    를 선택하여 모든 포인트를 선택 취소하고 개별 포인트를 선택합니다.
  4. 확인
    을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal