케이블 진단 대화 상자 매개 변수
케이블 진단
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
케이블 진단 - 포트 | 구성을 위해 선택한 포트를 표시합니다. 포트 번호에는 포트 유형(Fa: 고속 이더넷, Gi: 기가비트 이더넷), 베이스 또는 확장 모듈 번호(1: 베이스, 2: 첫 번째 확장 모듈, 3: 두 번째 확장 모듈) 및 특정 포트 번호가 포함됩니다. 예: Gi1/1는 베이스의 기가비트 이더넷 포트 1입니다. |
마지막으로 실행된 테스트 | 테스트가 마지막으로 실행된 시간을 표시합니다. 날짜 시간 형식은 mm/dd/yyy hh:mm:ss tt입니다. 테스트가 실행된 적이 없으면 모든 거리 및 상태 정보가 비어 있습니다. 시간 값은 스위치에서 가져옵니다. 장치 관리자 웹 인터페이스에서 빠른 설정을 사용하여 스위치의 시간을 설정하거나(전원을 껐다 켜는 경우 손실됨) CLI를 통해 NTP 서버를 정의합니다(전원을 껐다 켜는 경우 저장됨). |
케이블 진단 | 케이블 진단 테스트를 실행합니다. |
쌍 | 네트워크의 케이블 쌍을 지정합니다. 쌍이 존재하지 않거나 테스트가 실행된 적이 없으면 이 값은 비어 있습니다. |
상태 | 마지막으로 테스트가 실행되었을 때의 링크 상태를 지정합니다.
|
중단할 거리 | 각 추정 쌍에 대한 스위치에서 브레이크까지의 거리(플러스 또는 마이너스 오류 값이 개별적으로 나열됨)입니다. 이 값은 기존 쌍의 상태 가 감지된 브레이크 인 경우에만 표시됩니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.