PoE 보기 매개 변수
PoE
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
PoE(Power over Ethernet) 포트 구성 | |
포트 | 구성에 사용할 수 있는 포트가 표시됩니다. |
모드 | 포트의 전원 관리 모드를 지정합니다. 각 포트에 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
상태 | 포트의 PoE 상태를 표시합니다. 각 포트에 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
전력 제한 | 포트에 할당된 전력을 제한하는 전력 수준을 지정합니다. 모드 가 자동 으로 설정된 경우에만 포트의 전력 제한을 변경할 수 있으며 값은 4W에서 30W 사이여야 합니다. |
사용된 전력 | 포트에서 사용하는 전력량을 지정합니다. 모드 가 정적 으로 설정된 경우에만 포트에서 사용하는 전력을 변경할 수 있으며 |
전력 우선 순위 | 포트에서 사용하는 전력의 우선 순위를 지정합니다. 전력 예산이 변경되는 경우(예: 정전 또는 전원 공급 장치 제거) 우선 순위가 낮은 포트를 쉐드하여 우선 순위가 높은 포트에 전원을 공급할 수 있습니다. 각 포트에 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
팁 : 전력 우선 순위 는 Stratix 5410 장치에만 사용할 수 있습니다. |
스위치 통계 | |
지원되는 총 전력 | 총 PoE 전력 예산을 제한하는 적절한 값을 지정합니다. 이 값은 전원 및 Stratix 스위치 유형을 기반으로 합니다.
|
사용된 총 전력 | 장치에서 사용 중인 전력량을 표시합니다. |
남은 사용 가능 전력 | 장치에서 사용할 수 있는 전력량을 표시합니다. |
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
설정 | 설정을 스위치로 보냅니다. 암호 입력 대화 상자가 나타날 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.