검색
1783 Stratix 스위치
NTP 서버 추가 대화 상자 매개 변수
NTP 서버 추가
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
NTP 서버 주소
NTP 서버의 IP 주소를 지정합니다. 사용 가능한 값:
클래스 A(Netid.hostid.hostid.hostid): 1.0.0.0 ~ 126.255.255.255
클래스 B(Netid.Netid.hostid.hostid): 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255
클래스 C(Netid.Netid.Netid.hostid): 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255
네트워크 타임 프로토콜 클라이언트
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal