NAT 보기 매개 변수
NAT
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
네트워크 주소 변환(Network Address Translation, NAT) 인스턴스 | |
![]() | NAT 인스턴스를 만들기 위해 NAT 인스턴스 추가/편집 마법사 를 엽니다. |
![]() | NAT 인스턴스의 구성을 편집하기 위해 NAT 인스턴스 추가/편집 마법사 를 엽니다. |
![]() | NAT 인스턴스를 삭제합니다. NAT 인스턴스가 삭제되면 NAT 인스턴스와 연결된 모든 변환 매개 변수도 삭제됩니다. |
인스턴스 이름 | NAT 인스턴스의 고유 이름을 표시합니다. |
포트 유형 | 선택한 포트 유형을 표시합니다. 사용 가능한 값:
|
포트 | 포트 유형 및 특정 포트 번호를 포함하는 선택한 포트 번호를 표시합니다. 예:
|
VLAN | NAT 인스턴스에 할당된 가상 로컬 영역 네트워크(Virtual Local Area Network, VLAN)를 표시합니다. |
진단 | 인스턴스에 대한 진단 정보를 보기 위해 NAT 진단 대화 상자를 엽니다. |
전역 진단 | |
총 변환 | 모든 NAT 인스턴스의 총 변환 수를 표시합니다. |
총 변환된 패킷 | 모든 NAT 인스턴스의 총 변환된 패킷 수를 표시합니다. |
총 변환되지 않은 패킷 | 모든 NAT 인스턴스에서 바이패스 및 삭제된 총 패킷 수를 표시합니다. |
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.