DHCP 풀 보기 매개 변수
DHCP 풀
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 활성화 | DHCP 풀이 활성화 또는 비활성화되었는지 표시합니다. 값은 스위치에서 가져오며 DHCP가 활성화된 경우에만 표시됩니다. |
DHCP 스누핑 활성화 | DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 스누핑이 활성화 또는 비활성화되었는지 나타냅니다. |
![]() | 새 DHCP 풀을 만들 수 있는 DHCP 풀 추가/편집 대화 상자를 엽니다. |
![]() | DHCP 풀 속성을 편집할 수 있는 DHCP 풀 추가/편집 대화 상자를 엽니다. |
![]() | 현재 선택된 DHCP 풀 행을 삭제합니다. 선택한 DHCP 풀과 연결된 모든 영구 주소도 삭제됩니다. |
이름 | 스위치에 구성된 DHCP IP 주소 풀의 이름을 지정합니다. DHCP IP 주소 풀은 스위치가 연결된 장치에 할당할 수 있는 사용 가능한 IP 주소의 범위(또는 풀)입니다. |
시작 IP 주소 | DHCP IP 주소 풀의 주소 범위를 정의하는 시작 IP 주소를 표시합니다. |
끝 IP 주소 | DHCP IP 주소 풀의 주소 범위를 정의하는 끝 IP 주소를 표시합니다. |
미리 할당된 주소만 | IP 주소가 선택한 포트에 미리 할당되어 있는지 그리고 이 IP 주소를 일반 DHCP 동적 할당에 사용할 수 없는지 나타냅니다. IP 주소는 DHCP 풀 필드의 DHCP 주소 할당 보기에 지정된 풀의 주소여야 합니다. |
DHCP 스누핑 | DHCP 요청의 브로드캐스트가 연결된 스위치 이상으로 제한되는지 여부를 나타냅니다. 활성화된 경우 장치는 연결된 스위치에서만 주소 할당을 받습니다. 이 옵션은 VLAN 인터페이스에서 사용할 수 있습니다. |
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
설정 | 설정을 스위치로 보냅니다. 암호 입력 대화 상자가 나타날 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.