DHCP 풀 추가/편집 대화 상자 매개 변수
DHCP 풀 추가/편집
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
DHCP 설정 | |
DHCP 풀 이름 | 스위치에 구성된 DHCP IP 주소 풀의 이름입니다. DHCP IP 주소 풀은 스위치가 연결된 장치에 할당할 수 있는 사용 가능한 IP 주소의 범위(또는 풀)입니다. 이름에는 최대 31자의 영숫자를 포함할 수 있습니다. 이름에 "?" 또는 탭 키를 포함할 수 없습니다. |
DHCP 풀 네트워크 | DHCP IP 주소 풀의 서브네트워크 IP 주소입니다. 형식은 4개의 숫자가 마침표로 구분된 32비트 숫자 주소(예: 223.255.255.255)입니다. 첫 번째 8진수는 0 ~ 223일 수 있으며, 두 번째, 세 번째, 네 번째 8진수는 0 ~ 255일 수 있습니다. 이 주소는 223.xxx.yyy.zzz보다 클 수 없습니다(여기서 xxx, yyy 및 zzz는 서브넷 마스크 IP 주소에서 두 번째, 세 번째 및 네 번째 8진수임). |
서브넷 마스크 | DHCP IP 주소 풀의 서브네트워크(서브넷)를 식별하는 네트워크 주소입니다. 서브넷은 네트워크의 장치를 더 작은 그룹으로 세그먼트화합니다. 기본값은 255.255.255.0입니다. |
기본 게이트웨이 | 이 서버를 사용 중인 DHCP 클라이언트의 기본 게이트웨이 IP 주소입니다. 형식은 4개의 숫자가 마침표로 구분된 32비트 숫자 주소(예: 255.255.255.255)입니다. 각 숫자는 0부터 255까지 가능합니다. |
도메인 이름 | DHCP 클라이언트의 도메인 이름입니다. 이름에는 최대 31자의 영숫자를 포함할 수 있습니다. 이름에 "?" 또는 탭 키를 포함할 수 없습니다. |
시작 IP 주소 | DHCP IP 주소 풀의 주소 범위를 정의하는 시작 IP 주소를 나타냅니다. 첫 번째 8진수는 0 ~ 223일 수 있으며, 두 번째, 세 번째, 네 번째 8진수는 0 ~ 255일 수 있습니다. 할당한 IP 주소가 네트워크의 다른 장치에서 사용되고 있지 않은지 확인하십시오. |
끝 IP 주소 | DHCP IP 주소 풀의 주소 범위를 정의하는 끝 IP 주소를 나타냅니다. 첫 번째 8진수는 0 ~ 223일 수 있으며, 두 번째, 세 번째, 네 번째 8진수는 0 ~ 255일 수 있습니다. 할당한 IP 주소가 네트워크의 다른 장치에서 사용되고 있지 않은지 확인하십시오. |
미리 할당된 주소만 사용 | IP 주소가 선택한 포트에 미리 할당되어 있는지 그리고 이 IP 주소를 일반 DHCP 동적 할당에 사용할 수 없는지 나타냅니다. IP 주소는 DHCP 풀 필드의 DHCP 주소 할당 보기에 지정된 풀의 주소여야 합니다. |
이 풀에서 DHCP 스누핑 활성화 | DHCP 요청의 브로드캐스트가 연결된 스위치 이상으로 제한되는지 여부를 나타냅니다. 활성화된 경우 장치는 연결된 스위치에서만 주소 할당을 받습니다. 이 옵션은 VLAN 인터페이스에서 사용할 수 있습니다. |
임대 길이 | |
만료되지 않음 | DHCP 주소 풀에 할당된 IP 주소의 임대 기간이 무제한입니다. |
사용자 지정 | DHCP 주소 풀에 할당된 IP 주소의 임대 기간을 일, 시간 및 분 단위로 지정합니다. 이 임대 길이는 모든 할당에 사용됩니다. |
일 | 일 단위의 임대 길이입니다. 이 값은 스위치로 전송될 때 초 단위로 변환됩니다. 임대 길이가 사용자 지정 인 경우에만 사용할 수 있습니다. |
시간 | 시간 단위의 임대 길이입니다. 이 값은 스위치로 전송될 때 초 단위로 변환됩니다. 임대 길이가 사용자 지정 인 경우에만 사용할 수 있습니다. |
분 | 분 단위의 임대 길이입니다. 이 값은 스위치로 전송될 때 초 단위로 변환됩니다. 임대 길이가 사용자 지정 인 경우에만 사용할 수 있습니다. |
DHCP 서버 | |
1차 DNS 주소 | DHCP 클라이언트에 사용할 수 있는 1차 도메인 네임 시스템(Domain Name System, DNS) IP 서버의 IP 주소입니다. |
1차 WINS 주소 | DHCP 클라이언트에 사용할 수 있는 1차 Microsoft NetBIOS 이름 서버(WINS 서버)의 IP 주소입니다. |
2차 DNS 주소 | DHCP 클라이언트에 사용할 수 있는 2차 도메인 네임 시스템(Domain Name System, DNS) IP 서버의 IP 주소입니다. |
2차 WINS 주소 | DHCP 클라이언트에 사용할 수 있는 2차 Microsoft NetBIOS 이름 서버(WINS 서버)의 IP 주소입니다. |
설정 | 설정을 스위치로 보냅니다. 암호 입력 대화 상자가 나타날 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.