링 X - 중복 게이트웨이 보기 매개 변수
링 X - 중복 게이트웨이
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
중복 게이트웨이 활성화 | 중복 게이트웨이가 활성화되었음을 나타냅니다. 매개 변수를 조정하기 전에 중복 게이트웨이를 활성화해야 합니다. 기본값: 비활성화됨 . |
보급 간격 | 중복 게이트웨이가 보급 메시지를 전송하는 시간 간격을 마이크로초 단위로 지정합니다. 허용되는 값: 1,000 ~ 100,000마이크로초. 기본값: 2,000마이크로초. |
보급 시간 초과 | 수신 보급 메시지가 없을 때 시간 초과될 때까지 노드가 대기하는 기간을 지정합니다. 허용되는 값: 2500 ~ 500,000마이크로초. 기본값: 5000마이크로초. |
우선 순위 | 중복 게이트웨이 우선 순위 값을 지정합니다. 여러 게이트웨이를 구성하고 각 게이트웨이에 우선 순위 값을 할당할 수 있습니다. 사용 가능한 값:
|
학습 업데이트 프레임 보내기 활성화 | 학습 업데이트 메시지가 활성화되었음을 나타냅니다. 기본값: 활성화 . |
게이트웨이 업링크 포트 | 중복 게이트웨이에서 활성화된 업링크 포트를 나타냅니다. |
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
설정 | 설정을 스위치로 보냅니다. 암호 입력 대화 상자가 나타날 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.