DLR 포트

장치 레벨 링(Device Level Ring, DLR)은 선택한 스위치 모델 및 포트에서만 사용할 수 있습니다.
사용 가능한 Stratix 5400 스위치 및 포트
스위치
링 1
링 2
링 3
포트 1
포트 2
포트 1
포트 2
포트 1
포트 2
1783-HMS4C4CGN
1.5
2.6
3.7
4.8
7
8
1783-HMS8T4CGN
1783-HMS8S4CGN
1783-HMS8TG4CGN
1783-HMS8TG4CGR
1783-HMS8SG4CGN
1783-HMS8SG4CGR
1783-HMS8TG8EG4CGN
1783-HMS8TG8EG4CGR
1783-HMS16T4CGN
1783-HMS16TG4CGN
1783-HMS16TG4CGR
1.5
2.6
3.7
4.8
9
10
1783-HMS4T4E4CGN
1.9
2.10
3.11
4.12
7
8
1783-HMS4S8E4CGN
1783-HMS4SG8EG4CGN
1783-HMS4SG8EG4CGR
1,5,9
2,6,10
3,7,11
4,8,12
1,7,13
2,8,14
1783-HMS4EG8CGN
1783-HMS4EG8CGR
1,5,9
2,6,10
3,7,11
4,8,12
1,7,9
2,8,10
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal