장치 정의 데이터 유형(AB: 1756_DO:C:0)

다음 표에는 장치를 만들 때 선택한
통신 형식
에 따라 생성되는 장치 정의 데이터 유형이 나열되어 있습니다.
통신 형식: 출력 데이터, 수신 전용 - 출력 데이터, 예약된 출력 데이터, 랙 최적화
구성원 이름
유형
기본 디스플레이 스타일
설명
ProgToFaultEn
(1 byte per device)
BOOL
10진수
프로그램에서 폴트로 전환
- 프로그램 모드에서 통신 실패가 발생하는 경우 출력을 FaultMode로 전환합니다. 그렇지 않을 경우 출력은 ProgramMode로 유지됩니다.
  • 0 = CommFault 발생 시 출력이 ProgramMode로 유지됩니다.
  • 1 = CommFault 발생 시 출력이 FaultMode로 전환됩니다.
FaultMode
DINT
이진수
폴트 모드
- FaultValue와 함께 사용되어 통신 폴트가 발생할 때의 출력 상태를 구성합니다.
  • 0 = FaultValue(꺼짐 또는 켜짐) 사용
  • 1 = 마지막 상태 유지
FaultValue
DINT
이진수
폴트 값
- FaultMode와 함께 사용되어 통신 폴트가 발생할 때의 출력 상태를 구성합니다.
  • 0 = 꺼짐
  • 1 = 켜짐
ProgMode
DINT
이진수
프로그램 모드
- ProgValue와 함께 사용되어 컨트롤러가 프로그램 모드에 있을 때의 출력 상태를 구성합니다.
  • 0 = ProgValue(꺼짐 또는 켜짐) 사용
  • 1 = 마지막 상태 유지
ProgValue
DINT
이진수
프로그램 값
- ProgMode와 함께 사용되어 컨트롤러가 프로그램 모드에 있을 때의 출력 상태를 구성합니다.
  • 0 = 꺼짐
  • 1 = 켜짐
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal