장치 정의 데이터 유형(AB: 1756_DO_AC_Diag:C:0)
다음 표에는 장치를 만들 때 선택한
통신 형식
에 따라 생성되는 장치 정의 데이터 유형이 나열되어 있습니다.통신 형식: 전체 진단 - 출력 데이터, 전체 진단 - 예약된 출력 데이터
구성원 이름 | 유형 | 기본 디스플레이 스타일 | 설명 |
|---|---|---|---|
ProgToFaultEn (1 byte per device) | BOOL | 이진수 | 프로그램에서 폴트로 전환 - 프로그램 모드에서 통신 실패가 발생하는 경우 출력을 FaultMode로 전환합니다. 그렇지 않을 경우 출력은 ProgramMode로 유지됩니다.
|
FaultMode | DINT | 이진수 | 폴트 모드 - FaultValue와 함께 사용되어 통신 폴트가 발생할 때의 출력 상태를 구성합니다.
|
FaultValue | DINT | 이진수 | 폴트 값 - FaultMode와 함께 사용되어 통신 폴트가 발생할 때의 출력 상태를 구성합니다.
|
ProgMode | DINT | 이진수 | 프로그램 모드 - ProgValue와 함께 사용되어 컨트롤러가 프로그램 모드에 있을 때의 출력 상태를 구성합니다.
|
ProgValue | DINT | 이진수 | 프로그램 값 - ProgMode와 함께 사용되어 컨트롤러가 프로그램 모드에 있을 때의 출력 상태를 구성합니다.
|
FaultLatchEn | DINT | 이진수 | 폴트가 래치됨 - 출력 장치에서 포인트에 사용할 경우 폴트가 더 이상 존재하지 않아도 NoLoad, OutputVerifyFault 또는 FieldPwrLoss가 폴트 상태로 래치된 상태를 유지합니다. 항상 래치되는 FuseBlown의 경우에는 적용되지 않습니다.
|
NoLoadEn | DINT | 이진수 | 로드 없음 – 로드 없음 진단을 사용합니다.
|
OutputVerifyEn | DINT | 이진수 | 출력 확인 - 출력 확인 폴트 진단을 활성화합니다.
|
FieldPwrLoss | DINT | 이진수 | 필드 전원 손실 - AC 입력 또는 출력 진단에서 필드 전원이 실패했거나 장치와의 연결이 끊겼는지 여부를 감지합니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.