장치 정의 데이터 유형(1756-OF8)
Logix Designer
및 FactoryTalk Design Studio
프로그래밍 소프트웨어에서는 장치를 만들 때 장치 유형 데이터 유형 및 태그가 자동으로 생성됩니다. 다음 표는 선택한 통신 형식에 따라 장치에 대해 생성된 장치 정의 데이터 유형을 보여줍니다.통신 형식 | 장치 정의 데이터 유형 |
|---|---|
CST 타임스탬프 부동 데이터 | AB:1756_OF8_CST_Float:I:0 AB:1756_OF8_Float:O:0 AB:1756_OF8_Float:C:0 AB:1756_NIO_Struct:C:0 |
CST 타임스탬프 정수 데이터 | AB:1756_OF8_CST_Integer:I:0 AB:1756_OF8_Integer:O:0 AB:1756_OF8_Integer:C:0 |
부동 데이터 | AB:1756_OF8_Float:I:0 AB:1756_OF8_Float:O:0 AB:1756_OF8_Float:C:0 AB:1756_NIO_Struct:C:0 |
정수 데이터 | AB:1756_OF8_Integer:I:0 AB:1756_OF8_Integer:O:0 AB:1756_OF8_Integer:C:0 |
수신 전용 - CST 타임스탬프 부동 데이터 | AB:1756_OF8_CST_Float:I:0 |
수신 전용 - CST 타임스탬프 정수 데이터 | AB:1756_OF8_CST_Integer:I:0 |
수신 전용 - 부동 데이터 | AB:1756_OF8_Float:I:0 |
수신 전용 - 정수 데이터 | AB:1756_OF8_Integer:I:0 |
의견을 작성 부탁드립니다.