값이 범위를 초과함
다음 오류 조건 중 하나가 발생합니다.
조건 | 솔루션 |
|---|---|
RTS 값이 범위보다 높습니다. 값 = 'xx', 최댓값 = 'yy'입니다. | 허용되는 최댓값보다 작은 값을 입력합니다. |
채널X 디지털 필터 값이 범위보다 높습니다. | 20,099ms 미만의 값을 입력합니다. |
채널X 사용자 폴트 값이 범위보다 높습니다. 값 = 'xx', 최댓값 = 32,767. | 32,767 미만의 값을 입력합니다. |
채널X 비율 제한 값이 범위보다 높습니다. 값 = 'xx', 최댓값 = 32,767. | 32,767 미만의 값을 입력합니다. |
채널X 프로그램 사용자 정의 값이 범위보다 높습니다. 값 = 'xx', 최댓값 = 32,767. | 32,767 미만의 값을 입력합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.