유효하지 않은 값입니다
다음 오류 조건 중 하나가 발생합니다.
- 모듈 필터(-3dB) 값이 유효하지 않습니다.컨트롤러 태그 값이 올바른지 확인합니다.필터 값컨트롤러 태그 값10 Hz050 Hz160 Hz2100 Hz3250 Hz41,000 Hz5
- 채널X 입력 범위 값이 유효하지 않습니다.컨트롤러 태그 값이 올바른지 확인합니다.범위컨트롤러 태그 값-10 V~10 V00 V~5 V10 V~10 V20 mA~20 mA3
- 채널X 출력 범위 값이 유효하지 않습니다.컨트롤러 태그 값이 올바른지 확인합니다.범위컨트롤러 태그 값-10 V~10 V00 mA~20 mA1
의견을 작성 부탁드립니다.