유효한 포인트 모드 조합
포인트 작동 유형
이 단일
로 설정되면 홀수 및 짝수 포인트에 대해 모든 모드가 유효합니다.포인트 작동 유형
이 등가
또는 보완
으로 설정되면 유효한 조합은 다음과 같습니다.홀수 포인트 모드 | 짝수 포인트 모드 |
|---|---|
사용 안 함 | 사용 안 함 |
안전 펄스 테스트 | 안전 펄스 테스트 |
안전 펄스 테스트 | 안전 |
안전 | 안전 펄스 테스트 |
안전 | 안전 |
의견을 작성 부탁드립니다.
홀수 포인트 모드 | 짝수 포인트 모드 |
|---|---|
사용 안 함 | 사용 안 함 |
안전 펄스 테스트 | 안전 펄스 테스트 |
안전 펄스 테스트 | 안전 |
안전 | 안전 펄스 테스트 |
안전 | 안전 |