포인트 보기 매개 변수
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
포인트 | 구성이 적용되는 포인트를 나타냅니다. |
폴트 지연 | 폴트 지연 제한을 0ms에서 255ms 사이로 지정합니다. 기본값은 80 ms입니다. 이 매개 변수는 실행 및 원격 실행 모드에서 사용할 수 없습니다. |
데이터 방향 | 데이터의 방향을 지정합니다. 각 채널에 대한 유효한 값:
이 매개 변수는 실행 및 원격 실행 모드에서 사용할 수 없습니다. |
웹 서버 활성화 | 웹 서버를 활성화합니다. 이 매개 변수는 실행 및 원격 실행 모드에서 사용할 수 없습니다. |
출력 그룹 전원 폴트 보고 활성화 | 전원 폴트 보고를 활성화합니다. 이 매개 변수는 실행 및 원격 실행 모드에서 사용할 수 없습니다. |
출력 그룹 폴트 활성화 | 액추에이터 전원 공급 장치를 사용할 수 없을 때 출력 그룹 폴트를 활성화합니다. 이 매개 변수는 실행 및 원격 실행 모드에서 사용할 수 없습니다. |
디지털 출력 자동 다시 시작 활성화 | 장치가 디지털 출력을 자동으로 다시 시작할 수 있도록 합니다. 이 매개 변수는 실행 및 원격 실행 모드에서 사용할 수 없습니다. |
팁:
다음 조건이 모두 충족되는 경우
적용
또는 확인
을 선택하면 정보가 컨트롤러로 자동 전송됩니다. 그런 다음 컨트롤러는 장치의 연결이 금지되지 않은 경우 정보를 장치로 전송하려고 시도합니다.- 프로그램, 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에서 온라인 상태입니다.
- 이 컨트롤러는 소유자 컨트롤러입니다.
- 소프트웨어에서 장치의 구성을 변경했습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.