포인트 보기 매개 변수(12-입력/4-출력)
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
꺼짐 → 켜짐 필터 시간 | 꺼짐에서 켜짐으로의 전환을 지연하기 위해 필터 꺼짐에서 켜짐까지의 시간을 밀리초 단위로 지정합니다. 노이즈가 심한 환경에서 과도를 필터링하는 데 도움이 됩니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
이 매개 변수는 실행 모드에서 사용할 수 없습니다. |
켜짐 → 꺼짐 필터 시간 | 켜짐에서 꺼짐으로의 전환을 지연하기 위해 필터 켜짐에서 꺼짐까지의 시간을 밀리초 단위로 지정합니다. 노이즈가 심한 환경에서 과도를 필터링하는 데 도움이 됩니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
이 매개 변수는 실행 모드에서 사용할 수 없습니다. |
포인트 | 구성이 적용되는 포인트를 나타냅니다. |
단선 감지 | 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 단선 감지를 활성화하거나 비활성화합니다. 이 매개 변수는 실행 모드에서 사용할 수 없습니다. |
폴트 상태 | 입력 채널의 현재 폴트 상태를 표시합니다. |
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
진단 래치 활성화 | 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 모든 출력 채널에 대해 진단 래치를 활성화하거나 비활성화합니다. |
포인트 | 구성이 적용되는 포인트를 나타냅니다. |
로드 없음 감지 | 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 로드 없음 감지를 활성화하거나 비활성화합니다. |
폴트 상태 | 출력 채널의 현재 폴트 상태를 표시합니다. |
래치된 폴트 초기화 | 출력을 명령 처리된 상태로 되돌리고 폴트를 해제합니다. 초기화 는 진단 래치 활성화 확인란이 선택되고 컨트롤러가 온라인 상태이거나 실행 모드에 있을 때만 사용할 수 있습니다. |
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
새로 고침 | 이 보기의 폴트 상태 값을 새로 고침합니다.이 매개 변수는 장치가 온라인 상태일 때 사용할 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.