포인트 보기 매개 변수(1732E-OB8M8SR)
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
포인트 | 구성이 적용되는 포인트를 나타냅니다. |
출력 상태 기간 프로그램 모드 | 컨트롤러의 모드가 프로그램으로 변경될 때 각 출력의 동작을 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
이 매개 변수는 실행 모드에서 사용할 수 없습니다. |
출력 상태 기간 폴트 모드 | 컨트롤러에서 출력 장치로의 연결이 끊어졌을 때 각 출력의 동작을 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
이 매개 변수는 실행 모드에서 사용할 수 없습니다. |
폴트 모드 출력 상태 기간 | 기간에 대한 폴트 모드 출력 상태 값을 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
이 매개 변수는 실행 모드에서 사용할 수 없습니다. |
폴트 모드 출력 상태 최종 상태 | 최종 상태에 대한 폴트 모드 출력 상태 값을 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
실행 모드에서 또는 유지 기간이 영구 가 아닌 경우 이 매개 변수를 사용할 수 없습니다. |
프로그램 모드에서 통신이 실패하는 경우 | 통신이 실패할 때의 출력 동작을 지정합니다.
이 매개 변수는 실행 모드에서 사용할 수 없습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.