포인트 보기 매개 변수(1732E-IB8M8SOER)
이 보기를 사용하여 장치의 입력 채널에 대한 꺼짐에서 켜짐으로/켜짐에서 꺼짐으로 매개 변수와 타임스탬프를 구성합니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
꺼짐 → 켜짐 필터 시간 | 꺼짐에서 켜짐으로의 전환을 지연하기 위해 필터 꺼짐에서 켜짐까지의 시간을 밀리초 단위로 지정합니다. 이는 노이즈가 심한 환경에서 과도 상태를 필터링하는 경우에 유용합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
이 매개 변수는 실행 모드에서 사용할 수 없습니다. |
켜짐 → 꺼짐 필터 시간 | 켜짐에서 꺼짐으로의 전환을 지연하기 위해 필터 켜짐에서 꺼짐까지의 시간을 밀리초 단위로 지정합니다. 이는 노이즈가 심한 환경에서 과도 상태를 필터링하는 경우에 유용합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
이 매개 변수는 실행 모드에서 사용할 수 없습니다. |
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
타임스탬프 래치 | 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 입력 채널에 대한 타임스탬프 래치를 활성화하거나 비활성화합니다. |
마스터에 동기화 | 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 마스터에 동기화를 활성화하거나 비활성화합니다. 마스터에 동기화 가 선택된 경우 장치 LED 표시등이 녹색으로 깜박여 장치가 마스터 클럭에 동기화되어야 함을 나타냅니다. 마스터 클럭과 동기화될 때까지 장치가 구성 상태로 유지됩니다.마스터에 동기화 가 선택 취소된 경우 장치 LED 표시등이 녹색으로 깜박이지 않고 정상적으로 작동합니다. 마스터에 동기화 를 선택 취소해도 장치가 마스터 클럭에 동기화되는 것을 방지할 수는 없습니다.이 옵션은 온라인 상태에서 사용할 수 있습니다. |
포인트 | 구성이 적용되는 포인트를 나타냅니다. |
꺼짐 → 켜짐 켜짐 → 꺼짐 | 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 입력 채널에 대한 타임스탬프 꺼짐에서 켜짐으로 또는 켜짐에서 꺼짐으로를 활성화하거나 비활성화합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.