채널01 보기 매개 변수(주파수 모드)
장치 정의
의 입력 데이터
가 주파수
로 설정되면 채널01
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
범위 | 측정할 주파수 범위를 선택합니다. 응용 프로그램에 적합한 범위를 선택하면 장치가 가능한 최적의 분해능을 제공합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
엔지니어링 단위 | 높음 엔지니어링 , 낮음 엔지니어링 및 채널의 입력 값에 대한 측정 단위를 설정합니다. |
높음 신호 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 신호 는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시 높음 엔지니어링 에 해당합니다.높음 신호 는 낮음 신호 보다 커야 합니다. |
높음 엔지니어링 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 엔지니어링 은 높음 신호 에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
낮음 신호 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 신호 는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시 낮음 엔지니어링 에 해당합니다. |
낮음 엔지니어링 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 엔지니어링 은 낮음 신호 에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
진단 활성화 | 이 옵션을 선택하면 채널에서 단락 및 단선 감지를 사용합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.