채널01 보기 매개 변수(주파수 + 카운터 모드)
장치 정의
의 입력 데이터
가 주파수 + 카운터
로 설정되면 채널01
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
범위 | 측정할 주파수 범위를 선택합니다. 응용 프로그램에 적합한 범위를 선택하면 장치가 가능한 최적의 분해능을 제공합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
엔지니어링 단위 | 높음 엔지니어링 , 낮음 엔지니어링 및 채널의 입력 값에 대한 측정 단위를 설정합니다. |
높음 신호 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 신호 는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시 높음 엔지니어링 에 해당합니다.높음 신호 는 낮음 신호 보다 커야 합니다. |
높음 엔지니어링 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 엔지니어링 은 높음 신호 에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
낮음 신호 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 신호 는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시 낮음 엔지니어링 에 해당합니다. |
낮음 엔지니어링 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 엔지니어링 은 낮음 신호 에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
미리 설정에서 롤오버 | 기본적으로 카운트 값은 카운트 값이 2147483647에 도달할 때 0으로 롤오버됩니다. 미리 설정에서 롤오버 가 선택된 경우 미리 설정 값에서 0으로의 롤오버가 발생합니다. |
방향 감지 | 장치에서 방향을 보고하는 기능을 사용하도록 설정합니다. 사용된 경우 입력 채널과 두 번째 센서가 함께 사용되어 회전 방향을 결정합니다. 결과는 방향 입력 태그에 반영됩니다. |
사전 분할기 | 카운트 값이 n펄스마다 증가합니다. 여기서 n은 사전 분할기 값입니다(기본값 = 1, 최소 = 1, 최대 = 32,767). |
진단 활성화 | 이 옵션을 선택하면 채널에서 단락 및 단선 감지를 사용합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.