채널01 보기 매개 변수(카운터 모드)

장치 정의
의
입력 데이터
가
카운터
로 설정되면
채널01
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
미리 설정에서 롤오버
기본적으로 카운트 값은 카운트 값이 2147483647에 도달할 때 0으로 롤오버됩니다.
미리 설정에서 롤오버
가 선택된 경우 미리 설정 값에서 0으로의 롤오버가 발생합니다.
방향 감지
장치에서 방향을 보고하는 기능을 사용하도록 설정합니다. 사용된 경우 입력 채널과 두 번째 센서가 함께 사용되어 회전 방향을 결정합니다. 결과는 방향 입력 태그에 반영됩니다.
사전 분할기
카운트 값이 n펄스마다 증가합니다. 여기서 n은 사전 분할기 값입니다(기본값 = 1, 최소 = 1, 최대 = 32,767).
진단 활성화
이 옵션을 선택하면 채널에서 단락 및 단선 감지를 사용합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal