Ch0x 보기 매개 변수(열전쌍)

채널0x
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
센서 유형 및 범위
센서 유형 및 예상 측정 범위를 선택합니다.
적절한 측정 범위를 선택하면 선택한 범위에 가장 적합한 해상도를 제공하도록 장치가 구성됩니다.
온도 단위
센서 유형 및 범위
가 밀리볼트 선택 항목 중 하나로 설정되면 온도 단위 필드가 "사용자 지정"이 되고
높음/낮음 신호
및
높음/낮음 엔지니어링
이 활성화됩니다.
센서 유형 및 범위
가 열전쌍 선택 항목으로 설정되면 온도 단위 필드가 "섭씨"가 되고
높음/낮음 신호
,
높음/낮음 엔지니어링
및
엔지니어링 단위
가 적절한 값으로 미리 설정되고 비활성화됩니다.
섭씨 선택 항목과 동일한 컨트롤 동작으로 다른 온도 단위(켈빈, 화씨 또는 랭킨)를 선택할 수 있습니다.
높음/낮음 신호
,
높음/낮음 엔지니어링
및
엔지니어링 단위
가 활성화된 경우 "사용자 지정"을 선택할 수도 있습니다.
냉 접점
장치에서 로컬 또는 원격 냉 접점 보상을 사용할지 여부를 선택합니다.
냉 접점 센서 오프셋
원격 냉 접점 보상이 선택된 경우 열전쌍 센서에 사용할 매개 변수입니다. 0 ~ 10,000°C 사이의 값을 입력합니다(1/100°C로 입력).
엔지니어링 단위
높음 엔지니어링
,
낮음 엔지니어링
및 채널의 입력 값에 대한 측정 단위를 설정합니다.
높음 신호
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
높음 신호
는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시
높음 엔지니어링
에 해당합니다.
높음 신호
는
낮음 신호
보다 커야 합니다.
높음 엔지니어링
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
높음 엔지니어링
은
높음 신호
에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다.
낮음 신호
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
낮음 신호
는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시
낮음 엔지니어링
에 해당합니다.
낮음 엔지니어링
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
낮음 엔지니어링
은
낮음 신호
에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다.
디지털 필터
입력의 일시 노이즈를 평활화하는 데 사용되는 1차 래그 필터의 시간 상수를 0에서 32,767 사이의 범위로 설정합니다. 0으로 설정하면 필터링이 발생하지 않습니다.
진단 활성화
이 옵션을 선택하면 채널에서 단락 및 단선 감지를 사용합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal