Ch0x 보기 매개 변수(RTD)
채널0x
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
센서 유형 및 범위 | 센서 유형 및 예상 측정 범위를 선택합니다. 적절한 측정 범위를 선택하면 선택한 범위에 가장 적합한 해상도를 제공하도록 장치가 구성됩니다. |
온도 단위 | 센서 유형 및 범위 를 옴 선택 항목 중 하나로 설정하면 온도 단위 필드가 “사용자 지정”이 되고 높음/낮음 신호 및 높음/낮음 엔지니어링 컨트롤이 사용됩니다.센서 유형 및 범위 를 RTD 선택 항목으로 설정하면 온도 단위 필드가 “섭씨”가 되고 높음/낮음 신호, 높음/낮음 엔지니어링 및 엔지니어링 단위 컨트롤이 올바른 값으로 미리 설정되고 사용되지 않습니다.섭씨 선택 항목과 동일한 컨트롤 동작으로 다른 온도 단위(켈빈, 화씨 또는 랭킨)를 선택할 수 있습니다. 높음/낮음 신호, 높음/낮음 엔지니어링 및 엔지니어링 단위 컨트롤이 사용되는 경우 "사용자 지정"을 선택할 수도 있습니다. |
와이어 수 | 사용할 센서에 2와이어, 3와이어 또는 4와이어 구성이 있는지 여부를 선택합니다. |
와이어 저항 | 2와이어 센서의 경우 와이어 저항 값을 입력합니다. 값은 0 ~ 5,000옴일 수 있습니다(1/100옴으로 입력). |
엔지니어링 단위 | 높음 엔지니어링 , 낮음 엔지니어링 및 채널의 입력 값에 대한 측정 단위를 설정합니다. |
높음 신호 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 신호 는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시 높음 엔지니어링 에 해당합니다.높음 신호 는 낮음 신호 보다 커야 합니다. |
높음 엔지니어링 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 엔지니어링 은 높음 신호 에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
낮음 신호 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 신호 는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시 낮음 엔지니어링 에 해당합니다. |
낮음 엔지니어링 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 엔지니어링 은 낮음 신호 에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
디지털 필터 | 입력의 일시 노이즈를 평활화하는 데 사용되는 1차 래그 필터의 시간 상수를 0에서 32,767 사이의 범위로 설정합니다. 0으로 설정하면 필터링이 발생하지 않습니다. |
진단 활성화 | 이 옵션을 선택하면 채널에서 단락 및 단선 감지를 사용합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.