채널0x 보기 매개 변수(HART 출력)

채널0x
보기(HART 출력)에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
출력 유형
채널의 출력 유형을 표시합니다. 출력 유형은 전류(mA)입니다.
출력 범위
전류(mA) 출력 유형의 출력 범위를 설정합니다.
사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • 0mA~20mA
  • 4mA~20mA
HART 활성화
채널에서 HART 기능을 사용하도록 설정합니다.
채널 오프셋
액추에이터 작동 시 발생하는 오류를 보상하기 위해 장치에서는 컨트롤러로부터 전송된 출력 채널 값에 오프셋을 추가하는 것을 허용합니다. 값은 엔지니어링 단위(Engineering Unit, EU)로 입력합니다. 채널 오프셋 기본값은 0.0입니다.
초기화 동안 보류
컨트롤러에서 명령 처리한 값이 출력 나사 터미널의 값과 전체 배율의 0.1% 이내로 일치할 때까지 물리적 출력을 현재 상태로 유지합니다. 이 기능은 프로그램 모드에서 실행 모드로 전환할 때, 폴트 상태에서 복구할 때 또는 전원을 켤 때 출력이 급증하는 것을 방지합니다.
엔지니어링 단위
높음 엔지니어링
,
낮음 엔지니어링
및 채널의 출력 값에 대한 측정 단위를 설정합니다.
높음 신호
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
높음 신호
는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시
높음 엔지니어링
에 해당합니다.
높음 신호
는
낮음 신호
보다 커야 합니다.
높음 엔지니어링
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
높음 엔지니어링
은
높음 신호
에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다.
낮음 신호
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
낮음 신호
는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시
낮음 엔지니어링
에 해당합니다.
낮음 엔지니어링
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
낮음 엔지니어링
은
낮음 신호
에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다.
프로그램 모드의 출력 상태
마지막 상태 유지
프로그램 모드가 되기 전에 컨트롤러로부터 전송된 마지막 값으로 출력을 유지합니다.
프로그램 모드의 출력 상태
사용자 정의 값
필드에 입력된 값이 그대로 출력되도록 합니다. 값은 채널의 배율 매개 변수에 따라 정의된 엔지니어링 단위로 입력됩니다.
프로그램 모드에서 통신이 실패하는 경우
프로그램 모드에서 통신에 실패하는 경우 출력 동작을 지정합니다.
  • 출력을 프로그램 모드 상태로 유지
    - 출력이 선택한
    프로그램 모드의 출력 상태
    에 따라 정의된 대로 작동하도록 합니다.
  • 출력을 폴트 모드 상태로 변경
    - 출력이 선택한
    폴트 모드의 출력 상태
    에 따라 정의된 대로 작동하도록 합니다.
폴트 모드의 출력 상태
마지막 상태 유지
통신이 두절되기 전에 컨트롤러로부터 전송된 마지막 값으로 출력을 유지합니다.
폴트 모드의 출력 상태
사용자 정의 값
필드에 입력된 값이 그대로 출력되도록 합니다. 값은 채널의 배율 매개 변수에 따라 정의된 엔지니어링 단위로 입력됩니다.
폴트 상태 기간
폴트 값 매개 변수 값이 최종 폴트 상태 전까지 유지되는 시간을 결정합니다.
최종 폴트 상태 값
폴트 상태 기간이 만료된 후 출력이 전환되는 값을
엔지니어링 단위
로 정의합니다.
진단 활성화
이 옵션을 선택하면 채널에서 단락 및 단선 감지를 사용합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal