채널0x 보기 매개 변수(HART 입력)

채널0x
보기(HART 입력)에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
입력 유형
채널의 입력 유형을 표시합니다. 입력 유형은 전류(mA)입니다.
입력 범위
전류(mA) 입력 유형의 입력 범위를 설정합니다.
사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • 0mA~20mA
  • 4mA~20mA
HART 활성화
채널에서 HART 기능을 사용하도록 설정합니다.
엔지니어링 단위
높음 엔지니어링
,
낮음 엔지니어링
및 채널의 입력 값에 대한 측정 단위를 설정합니다.
높음 신호
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
높음 신호
는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시
높음 엔지니어링
에 해당합니다.
높음 신호
는
낮음 신호
보다 커야 합니다.
높음 엔지니어링
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
높음 엔지니어링
은
높음 신호
에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다.
낮음 신호
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
낮음 신호
는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시
낮음 엔지니어링
에 해당합니다.
낮음 엔지니어링
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
낮음 엔지니어링
은
낮음 신호
에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다.
디지털 필터
입력의 일시 노이즈를 평활화하는 데 사용되는 1차 래그 필터의 시간 상수를 0에서 32,767 사이의 범위로 설정합니다. 0으로 설정하면 필터링이 발생하지 않습니다.
진단 활성화
이 옵션을 선택하면 채널에서 단락 및 단선 감지를 사용합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal