채널0x 진단 매개 변수
채널0x 진단
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 | 값 |
|---|---|---|
폴트 있음 | 장치에 폴트가 존재하는지 여부를 표시합니다. |
|
데이터 불분명 | 장치가 설계된 작동 범위를 벗어나 작동하고 있거나, 데이터가 수동 또는 오버라이드 컨트롤 상태임을 나타냅니다. |
|
필드 전원 | 채널에 필드 전원이 있는지 여부를 표시냅니다. |
|
단락 폴트 | 채널에 단락 또는 과전류 폴트(채널이 처리할 수 있는 최대 전류 레벨보다 출력의 전류가 큼)가 있는지 여부를 표시합니다. |
|
로드 없음 폴트 | 채널에 로드 없음 폴트(신호 와이어가 출력에서 분리되었거나 RTB가 장치에서 제거됨)가 존재하는지 여부를 표시냅니다. |
|
단선 폴트 | 채널에 단선 폴트(출력 와이어가 분리됨)가 있는지 여부를 표시냅니다. |
|
폴트 타임스탬프(단락, 로드 없음, 단선, 과열 마지막 폴트) | YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 폴트의 타임스탬프를 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 없음(기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
모듈 과열 폴트 | 장치가 작동 제한보다 높은 온도에서 작동 중인지 여부를 표시냅니다. |
|
범위 | 최근 보정된 채널에 대한 범위를 나타냅니다. | -10V~10V 0V~5V 0V~10V 1V~5V 0mA~20mA 4mA~20mA -100 mV~100 mV 1옴 ~ 500옴 2옴 ~ 1,000옴 4옴 ~ 2000옴 8옴 ~ 4000옴 |
게인 | 마지막 유효한 보정으로부터 채널 보정 게인을 표시합니다. | 32비트 부동 소수점 값 |
오프셋 | 마지막 유효한 보정으로부터 채널 보정 오프셋을 표시합니다. | 32비트 부동 소수점 값 |
의견을 작성 부탁드립니다.