포인트xx 진단 매개 변수

포인트xx 진단
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
값
단락 폴트
포인트에 출력 단락 또는 과전류 폴트가 있는지 여부를 표시합니다.
  • 없음
  • 있음
단락 폴트의 마지막 폴트 타임스탬프
마지막 출력 단락 또는 과전류 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm(UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
  • UTC-00:00 = 표준 시간대
유효한 시간 또는
없음
(기록된 이벤트 시간이 없는 경우).
로드 없음 폴트
채널에 로드 없음 폴트가 존재하는지 여부를 표시합니다.
신호 와이어가 출력 장치 터미널 채널에서 분리되거나 탈부착식 단자대(Removable Terminal Block, RTB)가 장치에서 제거되는 경우 로드 없음 폴트가 발생합니다.
  • 없음
  • 있음
로드 없음 폴트의 마지막 폴트 타임스탬프
마지막 로드 없음 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm (UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
  • UTC-00:00 = 표준 시간대
유효한 시간 또는
없음
(기록된 이벤트 시간이 없는 경우).
필드 전원
포인트에 필드 전원이 있는지 여부를 표시냅니다.
  • 없음
  • 있음
필드 전원 켜기 타임스탬프
마지막 필드 전원 켜기의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
  • UTC-00:00 = 표준 시간대
유효한 시간 또는
없음
(기록된 이벤트 시간이 없는 경우).
필드 전원 끄기 타임스탬프
마지막 필드 전원 끄기의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
  • UTC-00:00 = 표준 시간대
유효한 시간 또는
없음
(기록된 이벤트 시간이 없는 경우).
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal