장치 ID 및 상태 배너
장치 ID 및 장치 상태 배너는 장치 프로필 탭의 모든 보기 상단에 있습니다. 사용 가능한 매개 변수는 장치에 따라 다릅니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
카탈로그 번호 | 장치의 카탈로그 번호를 표시합니다. |
이름 | 장치 정의 에 지정된 장치 이름을 표시합니다. |
상위 | 상위 장치 이름을 표시합니다. 상위 항목이 없는 컨트롤러 또는 독립 실행형 장치의 경우 <없음> 이 표시됩니다. 상위 장치의 로컬 섀시에 있거나 상위 장치의 이더넷 포트에 연결된 하위 장치의 경우 로컬 이 표시됩니다. |
슬롯(지원되는 경우) | 장치가 있는 슬롯 번호를 표시합니다. |
IP 주소(지원되는 경우) | 장치의 IP 주소를 표시합니다. |
EtherNet/IP 캐비닛 내 주소(지원되는 경우) | 캐비닛 내 에코시스템의 장치에 대한 다운스트림 버스의 고유 주소를 표시합니다. |
호스트 이름(지원되는 경우) | 장치가 있는 도메인 이름을 표시합니다. |
채널(지원되는 경우) | 장치가 있는 채널 번호를 표시합니다. |
노드(지원되는 경우) | 장치가 있는 노드 번호를 표시합니다. |
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
컨트롤러 연결 | 컨트롤러-장치 연결 상태를 표시합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
오프라인 상태를 제외한 이러한 모든 컨트롤러 연결 상태는 호스트 소프트웨어가 컨트롤러에 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다. |
장치 상태 | 장치 상태를 표시합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
장치 상태 필드는 호스트 소프트웨어가 컨트롤러에 연결된 경우에만 표시됩니다. |
호스트-컨트롤러 연결 | 호스트 소프트웨어와 컨트롤러 간의 연결 상태를 표시합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.