장치 정의 데이터 유형(5069-IB16)
장치 정의 데이터 유형 이름은 장치를 만들 때 선택한 항목에 따라 각 장치별로 다릅니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
- 8개의 포인트와 8개의 카운터를 선택할 경우 AB:5000_DI8_Counter8가 장치 정의 데이터 유형입니다.
- 12개의 포인트와 4개의 카운터를 선택할 경우 AB:5000_DI12_Counter4가 장치 정의 데이터 유형입니다.
- 16개의 포인트와 0개의 카운터를 선택할 경우 AB:5000_DI16이 장치 정의 데이터 유형입니다.
이러한 표에는 다음 데이터 유형에 대한 정보가 포함됩니다.
- 입력("I"로 표시됨)
- 출력("O"로 표시됨)
- 구성("C"로 표시됨)
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_DIn_Counterx:I:0
연결 유형: 데이터 및 수신 전용 데이터
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 10진수 | 0 = 유휴 1 = 실행 |
ConnectionFaulted | BOOL | 10진수 | 0 = 양호 1 = 잘못됨 |
DiagnosticActive | BOOL | 10진수 | 0 = 활성 진단 없음 1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 10진수 | 0 ~ 255 |
Counter0x.Data | BOOL | 10진수 | 0 = 꺼짐 1 = 켜짐 |
Counter0x.Fault | BOOL | 10진수 | 0 = 폴트 없음 1 = 폴트 있음 폴트는 장치가 감지할 수 있는 모든 진단 조건의 롤업이며 잘못된 데이터를 나타냅니다. 지정된 감지된 조건을 나타내는 자세한 데이터 유형 구성원이 있을 경우 이 폴트 구성원은 DiagnosticActive 또는 DiagnosticSequenceCount 구성원에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 지정된 감지된 조건에 대한 자세한 데이터 유형이 없을 경우 이 폴트 구성원은 DiagnosticActive 구성원을 둘 다 트리거하고 진단 시퀀스 카운트를 증가시키거나 감소시킵니다. |
Counter0x.Uncertain | BOOL | 10진수 | 0 = 유효한 데이터 1 = 데이터 유효성이 확실하지 않음. 장치가 설계된 범위를 벗어나 작동하고 있거나, 데이터가 수동 또는 오버라이드 컨트롤 상태입니다. |
Counter0x.Done | BOOL | 10진수 | 0 = 켜짐 -> 꺼짐 1 = I:Count ≥ O:Preset |
Counter0x.Rollover | BOOL | 10진수 | 0 = 카운터가 미리 설정 값까지 카운트하지 않습니다. 1 = 카운터가 롤오버 값까지 카운트합니다. 카운터가 미리 설정 -1까지 위로 카운트한 다음 0부터 계속 카운트했습니다. 이 비트는 O:RolloverAck 비트를 0에서 1로 전환하거나 O:Reset을 0에서 1로 전환하면 지워집니다. |
Counter0x.Count | DINT | 10진수 | 임의 |
Pt0x.Data | BOOL | 10진수 | 0 = 출력 꺼짐 1 = 출력 켜짐 |
Pt0x.Fault | BOOL | 10진수 | 0 = 양호 1 = 잘못됨 |
Pt0x.Uncertain | BOOL | 10진수 | 0 = 양호 1 = 불분명함 |
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_Counterx:O:0
연결 유형: 데이터
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
Counter0x.Reset | BOOL | 10진수 | 0 = 값을 0으로 초기화하지 않음. 1 = 카운트 및 롤오버가 0으로 설정됨. 0에서 1로 전환할 때 초기화됩니다. |
Counter0x.RolloverAck | BOOL | 10진수 | 0 = 롤오버를 지우지 않음 1 = 롤오버를 지웁니다 |
Counter0x.Preset | DINT | 10진수 | 0 ~ 2147483647 |
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_DIn_Counterx_IBn:C:0
연결 유형: 데이터
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
Counter0x.InputOffOnFilter | SINT | 10진수 | 9 = 0 µs 10 = 100 µs 11 = 200µs 12 = 500 µs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Counter0x.InputOnOffFilter | SINT | 10진수 | 9 = 0 µs 10 = 100 µs 11 = 200µs 12 = 500 µs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Counter0x.RolloverAtPreset | BOOL | 10진수 | 0 = 확인되지 않음 1 = 확인됨 |
Pt0x.InputOffOnFilter | SINT | 10진수 | 포인트0x는 구성된 카운터 수에 따라 달라집니다.
|
Pt0x.InputOnOffFilter | SINT | 10진수 | 포인트0x는 구성된 카운터 수에 따라 달라집니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.