장치 정의 데이터 유형(5069-OF4)

장치 정의 데이터 유형 이름은 장치를 만들 때 선택한 항목에 따라 각 장치별로 다릅니다.
표에 5069-OF4 장치에 대한 장치 정의 데이터 유형이 나열되고 설명되어 있습니다.
이러한 표에는 다음에 대한 정보가 포함됩니다.
  • 입력("I"로 표시됨)
  • 출력("O"로 표시됨)
  • 구성("C"로 표시됨)
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_AO4:I:0
연결 유형: 데이터 및 수신 전용
구성원 이름
유형
스타일
유효한 값
RunMode
BOOL
10진수
0 = 유휴
1 = 실행
  • 출력 제품은 소유 연결의 실행 모드를 따릅니다.
  • 입력 전용 제품은 항상 실행 모드입니다.
ConnectionFaulted
BOOL
10진수
0 = 장치와 컨트롤러 사이에 연결이 존재함.
1 = 연결되지 않음
DiagnosticActive
BOOL
10진수
0 = 활성 진단 없음
1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함
DiagnosticSequenceCount
SINT
10진수
0 ~ 255
분명한 진단 조건이 감지될 때마다 증가하고 분명한 진단 조건이 감지됨에서 감지되지 않음으로 전환할 때마다 증가합니다.
Ch0x.Fault
BOOL
10진수
0 = 폴트 없음
1 = 폴트 있음
폴트는 장치가 감지할 수 있는 모든 진단 조건의 롤업이며 잘못된 데이터를 나타냅니다. 지정된 감지된 조건을 나타내는 자세한 데이터 유형 구성원이 있을 경우 이 폴트 구성원은 DiagnosticActive 또는 DiagnosticSequenceCount 구성원에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 지정된 감지된 조건에 대한 자세한 데이터 유형이 없을 경우 이 폴트 구성원은 DiagnosticActive 구성원을 둘 다 트리거하고 진단 시퀀스 카운트를 증가시키거나 감소시킵니다.
Ch0x.Uncertain
BOOL
10진수
0 = 유효한 데이터
1 = 데이터 유효성이 확실하지 않음. 장치가 설계된 범위를 벗어나 작동하고 있거나, 데이터가 수동 또는 오버라이드 컨트롤 상태입니다.
Ch0x.NoLoad
BOOL
10진수
0 = 로드 없음 조건이 존재하지 않음
1 = 로드 없음 조건이 존재하므로 신호 와이어와 채널 간의 연결이 끊겼거나, 장치에서 RTB가 제거되었습니다.
Ch0x.ShortCircuit
BOOL
10진수
0 = 단락 또는 과전류 조건이 존재하지 않습니다
1 = 단락 또는 과전류가 존재함
Ch0x.OverTemperature
BOOL
10진수
0 = 장치 온도가 작동 제한을 초과하지 않음
1 = 장치 온도가 작동 제한을 초과함
Ch0x.FieldPowerOff
BOOL
10진수
0 = 필드 전원이 존재함
1 = 필드 전원이 존재하지 않음
Ch0x.InHold
BOOL
10진수
0 = 채널이 보류 중이 아님
1 = 채널이 보류 중임
Ch0x.NotANumber
BOOL
10진수
0 = 마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자임
1 = 오리지네이터에서 수신된 출력 값이 NotANumber(IEEE NAN 값)입니다. 출력 채널은 마지막 상태를 유지합니다.
Ch0x.Underrange
BOOL
10진수
0 = 채널의 입력 신호가 최소 감지 가능한 신호보다 큽니다.
1 = 채널의 입력 신호가 감지 가능한 최소 신호보다 작거나 같습니다.
Ch0x.Overrange
BOOL
10진수
0 = 채널의 입력 신호가 최대 감지 가능한 신호보다 작습니다.
1 = 채널의 입력 신호가 감지 가능한 최대 신호보다 크거나 같습니다.
Ch0x.LLimitAlarm
BOOL
10진수
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 경보가 트리거됨
Ch0x.HLimitAlarm
BOOL
10진수
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 경보가 트리거됨
Ch0x.RampAlarm
BOOL
10진수
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 경보가 트리거됨
Ch0x.CalFault
BOOL
10진수
0 = 보정이 실패하지 않음
1 = 채널의 보정 세션이 중단되었거나 실패했습니다. 제품 초기화 또는 전원을 껐다 켜서 CalFault를 초기화합니다.
Ch0x.Calibrating
BOOL
10진수
0 = 채널이 보정되지 않음
1 = 채널이 보정됨
Ch0x.Data
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
Ch0x.RollingTimestamp
BOOL
10진수
임의의 양수 값.
RollingTimestamp는 밀리초로 계산되는, 지속적으로 실행되는 타이머입니다. 입력 장치에서 채널을 검사하는 경우 RollingTimestamp 값도 기록됩니다.
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_AO4:O:0
연결 유형: 데이터
구성원 이름
유형
스타일
유효한 값
Ch0x.LLimitAlarmUnlatch
BOOL
10진수
낮음에서 높음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다.
Ch0x.HLimitAlarmUnlatch
BOOL
10진수
높음에서 낮음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다.
Ch0x.RampAlarmUnlatch
BOOL
10진수
낮음에서 높음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다.
Ch0x.Data
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_AO4:C:0
연결 유형: 데이터 및 보정이 있는 데이터
구성원 이름
유형
스타일
유효한 값
Ch0x.Range
BOOL
10진수
0 = -10…10V
1 = 0…5V
2 = 0…10V
4 = 0~20mA
5 = 4~20mA
Ch0x.AlarmDisable
BOOL
10진수
0 = 경보 사용
1 = 채널에 대해 경보를 사용하지 않음(기본값)
Ch0x.LimitAlarmLatchEn
BOOL
10진수
0 = 래치 사용 안 함(기본값)
1 = 래치 사용
Ch0x.RampAlarmLatchEn
BOOL
10진수
0 = 래치 사용 안 함(기본값)
1 = 래치 사용
Ch0x.NoLoadEn
BOOL
10진수
0 = 사용 안 함(기본값)
1 = 사용
Ch0x.Disable
BOOL
10진수
0 = 채널 사용(기본값)
1 = 채널 사용 안 함
Ch0x.FaultMode
BOOL
10진수
0 = 사용자 정의 값으로 전환
1 = 마지막 상태 유지(기본값)
Ch0x.ProgMode
BOOL
10진수
0 = 사용자 정의 값으로 전환
1 = 마지막 상태 유지(기본값)
Ch0x.ProgramToFaultEn
BOOL
10진수
0 = 채널이 프로그램 모드에 유지됨
1 = 채널이 폴트 모드로 전환됨
Ch0x.RampInRun
BOOL
10진수
0 = 확인되지 않음
1 = 확인됨
실행 모드 동안 출력 값이 현재 출력 레벨과 새로 요청된 출력 사이에서 램핑하도록 설정합니다. 램핑은 구성된 RampRate를 기반으로 출력이 변환되는 최대 속도를 정의합니다.
Ch0x.RampToProg
BOOL
10진수
0 = 확인되지 않음
1 = 확인됨
설정하면 출력 값이 사용자 정의 프로그램 값인 Ch0x.ProgValue로 램핑합니다. 램핑은 구성된 RampRate를 기반으로 출력이 변환되는 최대 속도를 정의합니다.
Ch0x.RampToFault
BOOL
10진수
0 = 확인되지 않음
1 = 확인됨
설정하면 출력 값이 사용자 정의 폴트 값인 Ch0xFaultValue로 램핑합니다. 램핑은 구성된 RampRate를 기반으로 출력이 변환되는 최대 속도를 정의합니다.
Ch0x.HoldForInt
BOOL
10진수
0 = 확인되지 않음
1 = 확인됨
설정하면 다음 조건 중 하나가 발생했을 때 현재 값의 전체 배율의 0.1% 이내의 값으로 초기화될 때까지 채널이 보류되도록(또는 변경되지 않도록) 구성합니다.
  • 장치 초기 연결(전원 켜짐)
  • 장치가 프로그램 모드에서 실행 모드로 다시 전환
  • 폴트 발생 후 장치에서 통신을 다시 설정
Ch0x.FaultValueStateDuration
SINT
10진수
FaultFinalState를 적용하기 전에 폴트 모드 상태가 유지되는 시간을 지정합니다.
  • 0 = 영구
  • 1 = 1초
  • 2 = 2초
  • 5 = 5초
  • 10초
Ch0x.MaxRampRate
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
RampToFault 또는 RampToProg 비트가 설정된 경우 출력 값이 FaultValue 또는 ProgValue로 전환할 때의 최대 변경 속도 또는 RampToRun이 설정된 경우 실행 모드에서의 최대 변경 속도입니다. 초당 엔지니어링 단위입니다.
Ch0x.LowSignal
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
장치에서 반환하는 입력 데이터의 배율을 조정할 때 LowSignal, HighSignal, LowEngineering 및 HighEngineering의 조합이 사용됩니다.
Ch0x.HighSignal
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
장치에서 반환하는 입력 데이터의 배율을 조정할 때 LowSignal, HighSignal, LowEngineering 및 HighEngineering의 조합이 사용됩니다.
Ch0x.LowEngineering
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
장치에서 반환하는 입력 데이터의 배율을 조정할 때 LowSignal, HighSignal, LowEngineering 및 HighEngineering의 조합이 사용됩니다.
Ch0x.HighEngineering
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
장치에서 반환하는 입력 데이터의 배율을 조정할 때 LowSignal, HighSignal, LowEngineering 및 HighEngineering의 조합이 사용됩니다.
Ch0x.LowLimit
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
높음 제한보다 작은 임의의 값
Ch0x.HighLimit
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
낮음 제한보다 큰 임의의 값
Ch0x.Offset
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
출력 액추에이터 자체에서 액추에이터 부정확성을 교정하여, 사용자에게 출력 장치 외부에서 시스템을 보정할 수 있는 메커니즘을 제공합니다. 오프셋은 채널마다 엔지니어링 단위로 구성됩니다. EU에서 출력에 대한 신호로 배율 조정하기 전에 데이터에 오프셋이 추가됩니다.
Ch0x.FaultValue
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
FaultMode 비트가 설정되었을 때 통신 폴트가 발생할 경우 출력이 취해야 하는 값(엔지니어링 단위)입니다.
Ch0x.ProgValue
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
ProgMode 비트가 "사용자 정의 값"으로 설정된 경우 연결이 프로그램 모드로 전환될 때 출력이 취해야 하는 값(엔지니어링 단위)입니다.
Ch0x.FaultFinalState
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
FaultValueStateDuration이 0이 아니면, 구성된 FalueValueStateDuration 시간 초과가 발생한 후에 최종 출력 상태를 지정합니다.
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_AO4:CAL:I:0
연결 유형: 데이터 및 보정이 있는 데이터
구성원 이름
유형
스타일
유효한 값
RunMode
BOOL
10진수
0 = 유휴
1 = 실행
  • 출력 제품은 소유 연결의 실행 모드를 따릅니다.
  • 입력 전용 제품은 항상 실행 모드입니다.
ConnectionFaulted
BOOL
10진수
0 = 장치와 컨트롤러 사이에 연결이 존재함.
1 = 연결되지 않음
DiagnosticActive
BOOL
10진수
0 = 활성 진단 없음
1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함
DiagnosticSequenceCount
SINT
10진수
0 ~ 255
각 진단마다 증분되는 카운트입니다.
Ch0x.Fault
BOOL
10진수
0 = 양호
1 = 잘못됨
Ch0x.Uncertain
BOOL
10진수
0 = 유효한 데이터
1 = 데이터 유효성이 확실하지 않음. 장치가 설계된 범위를 벗어나 작동하고 있거나, 데이터가 수동 또는 오버라이드 컨트롤 상태입니다.
Ch0x.NoLoad
BOOL
10진수
0 = 로드 없음 조건이 존재하지 않음
1 = 로드 없음 조건이 존재하므로 신호 와이어와 채널 간의 연결이 끊겼거나, 장치에서 RTB가 제거되었습니다.
Ch0x.ShortCircuit
BOOL
10진수
0 = 단락 또는 과전류 조건이 존재하지 않습니다
1 = 단락 또는 과전류가 존재함
Ch0x.OverTemperature
BOOL
10진수
0 = 장치 온도가 작동 제한을 초과하지 않음
1 = 장치 온도가 작동 제한을 초과함
Ch0x.FieldPowerOff
BOOL
10진수
0 = 필드 전원이 존재함
1 = 필드 전원이 존재하지 않음
Ch0x.InHold
BOOL
10진수
0 = 채널이 보류 중이 아님
1 = 채널이 보류 중임
Ch0x.NotANumber
BOOL
10진수
0 = 마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자임
1 = 마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자가 아님
Ch0x.Underrange
BOOL
10진수
0 = 채널 데이터가 범위 미달 임계값보다 작지 않음
1 = 채널의 입력 신호가 감지 가능한 최소 신호보다 작거나 같습니다
Ch0x.Overrange
BOOL
10진수
0 = 채널 데이터가 범위 초과 임계값보다 크지 않음
1 = 채널의 입력 신호가 감지 가능한 최대 신호보다 크거나 같습니다.
Ch0x.LLimitAlarm
BOOL
10진수
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 경보가 트리거됨
Ch0x.HLimitAlarm
BOOL
10진수
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 경보가 트리거됨
Ch0x.RampAlarm
BOOL
10진수
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 경보가 트리거됨
Ch0x.CalFault
BOOL
10진수
0 = 보정이 실패하지 않음
1 = 채널을 보정하는 동안 보정 오류가 발생함
Ch0x.Calibrating
BOOL
10진수
0 = 채널이 보정되지 않음
1 = 채널이 보정됨
Ch0x.CalGoodLowRef
BOOL
10진수
0 = 이 채널에서 유효한 낮음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다.
1 = 이 채널에서 유효한 낮음 기준 신호가 샘플링되었습니다.
Ch0x.CalBadLowRef
BOOL
10진수
0 = 이 채널에서 유효하지 않은 낮음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다.
1 = 이 채널에서 유효하지 않은 낮음 기준 신호가 샘플링되었습니다.
Ch0x.CalGoodHighRef
BOOL
10진수
0 = 이 채널에서 유효한 높음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다.
1 = 이 채널에서 유효한 높음 기준 신호가 샘플링되었습니다.
Ch0x.CalBadHighRef
BOOL
10진수
0 = 이 채널에서 유효하지 않은 높음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다.
1 = 이 채널에서 유효하지 않은 높음 기준 신호가 샘플링되었습니다.
Ch0x.CalSuccessful
BOOL
10진수
0 = 보정이 성공하지 않음
1 = 보정이 성공하고 보정 상태가 종료됨
Ch0x.Data
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
Ch0x.RollingTimestamp
INT
10진수
임의의 양수 값
밀리초로 계산되는, 지속적으로 실행되는 15비트 타이머입니다(Coordinated System Time과 관계없음).
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_AO4:CAL:O:0
연결 유형: 데이터 및 보정이 있는 데이터
구성원 이름
유형
스타일
유효한 값
Ch0x.LLimitAlarmUnlatch
BOOL
10진수
낮음에서 높음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다.
Ch0x.HLimitAlarmUnlatch
BOOL
10진수
높음에서 낮음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다.
Ch0x.RampAlarmUnlatch
BOOL
10진수
낮음에서 높음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다.
Ch0x.Calibrate
BOOL
10진수
0 = 채널이 보정되지 않음.
1 = 채널이 보정됨.
Ch0x.CalOutputLowRef
BOOL
10진수
0 = 보정 낮음 기준 출력 안 함.
1 = 장치에 보정 낮음 기준을 출력하도록 명령.
Ch0x.CalOutputHighRef
BOOL
10진수
0 = 보정 높음 기준 출력 안 함.
1 = 장치에 보정 높음 기준 신호를 출력하도록 명령.
Ch0x.CalLowRefPassed
BOOL
10진수
0 = 기록 보정 낮음 기준 전송 안 함.
1 = 보정 확인을 위해 출력 데이터의 기록 보정 낮음 기준 전송.
상승 에지는 데이터 필드에 보정에서 장치가 사용해야 하는 출력에 대해 기록된 낮음 기준 값이 포함되어 있음을 나타냅니다.
Ch0x.CalHighRefPassed
BOOL
10진수
0 = 보정 높음 기준 전송 안 함
1 = 보정 확인을 위해 출력 데이터의 기록 보정 높음 기준 신호 전송.
상승 에지는 데이터 필드에 보정에서 장치가 사용해야 하는 출력에 대해 기록된 높음 기준 값이 포함되어 있음을 나타냅니다.
Ch0x.CalFinished
BOOL
10진수
0 = 보정 절차를 완료하도록 채널이 트리거되지 않음.
1 = 보정 절차를 완료하도록 채널이 트리거됨.
Ch0x.Data
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal