장치 정의 데이터 유형(5069-IY4)

장치 정의 데이터 유형 이름은 장치를 만들 때 선택한 항목에 따라 각 장치별로 다릅니다.
표에 5069-IY4 장치에 대한 장치 정의 데이터 유형이 나열되고 설명되어 있습니다.
이러한 표에는 다음에 대한 정보가 포함됩니다.
  • 입력("I"로 표시됨)
  • 출력("O"로 표시됨)
  • 구성("C"로 표시됨)
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_AI4CJ:I:0
연결 유형: 데이터 및 수신 전용
구성원 이름
유형
스타일
유효한 값
RunMode
BOOL
10진수
0 = 유휴
1 = 실행
  • 출력 제품은 소유 연결의 실행 모드를 따릅니다.
  • 입력 전용 제품은 항상 실행 모드입니다.
ConnectionFaulted
BOOL
10진수
0 = 장치와 컨트롤러 사이에 연결이 존재함.
1 = 잘못됨
DiagnosticActive
BOOL
10진수
0 = 활성 진단 없음
1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함.
DiagnosticSequenceCount
BOOL
10진수
0 ~ 255
분명한 진단 조건이 감지될 때마다 증가하고 분명한 진단 조건이 감지됨에서 감지되지 않음으로 전환할 때마다 증가합니다.
CJCh0x.Fault
BOOL
10진수
0 = 폴트 없음
1 = 폴트 있음
폴트는 장치가 감지할 수 있는 모든 진단 조건의 롤업이며 잘못된 데이터를 나타냅니다. 지정된 감지된 조건을 나타내는 자세한 데이터 유형 구성원이 있을 경우 이 폴트 구성원은 DiagnosticActive 또는 DiagnosticSequenceCount 구성원에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 지정된 감지된 조건에 대한 자세한 데이터 유형이 없을 경우 이 폴트 구성원은 DiagnosticActive 구성원을 둘 다 트리거하고 진단 시퀀스 카운트를 증가시키거나 감소시킵니다.
CJCh0x.Uncertain
BOOL
10진수
0 = 유효한 데이터
1 = 데이터 유효성이 확실하지 않음. 장치가 설계된 범위를 벗어나 작동하고 있거나, 데이터가 수동 또는 오버라이드 컨트롤 상태입니다.
CJCh0x.NoLoad
BOOL
10진수
0 = 로드 없음 조건이 존재하지 않음
1 = 로드 없음 조건이 존재하므로 신호 와이어와 채널 간의 연결이 끊겼거나, 장치에서 RTB가 제거되었습니다.
CJCh0x.OpenWire
BOOL
10진수
0 = 단선 조건이 존재하지 않거나 단선 감지를 사용하지 않습니다.
1 = 단선 조건이 존재하므로 신호 와이어와 채널 간의 연결이 끊겼거나, 장치에서 RTB가 제거되었습니다.
CJCh0x.FieldPowerOff
BOOL
10진수
0 = 필드 전원이 존재함
1 = 필드 전원이 존재하지 않음
CJCh0x.Underrange
BOOL
10진수
0 = 채널의 입력 신호가 최소 감지 가능한 신호보다 큽니다.
1 = 채널의 입력 신호가 감지 가능한 최소 신호보다 작거나 같습니다.
CJCh0x.Overrange
BOOL
10진수
0 = 채널의 입력 신호가 최대 감지 가능한 신호보다 작습니다.
1 = 채널의 입력 신호가 감지 가능한 최대 신호보다 크거나 같습니다.
CJCh0x.Temperature
BOOL
10진수
냉 접점의 현재 온도.
Ch0x.Fault
BOOL
10진수
0 = 폴트 없음
1 = 폴트 있음
폴트는 장치가 감지할 수 있는 모든 진단 조건의 롤업이며 잘못된 데이터를 나타냅니다. 지정된 감지된 조건을 나타내는 자세한 데이터 유형 구성원이 있을 경우 이 폴트 구성원은 DiagnosticActive 또는 DiagnosticSequenceCount 구성원에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 지정된 감지된 조건에 대한 자세한 데이터 유형이 없을 경우 이 폴트 구성원은 DiagnosticActive 구성원을 둘 다 트리거하고 진단 시퀀스 카운트를 증가시키거나 감소시킵니다.
Ch0x.Uncertain
BOOL
10진수
0 = 유효한 데이터
1 = 데이터 유효성이 확실하지 않음. 장치가 설계된 범위를 벗어나 작동하고 있거나, 데이터가 수동 또는 오버라이드 컨트롤 상태입니다.
Ch0x.OpenWire
BOOL
10진수
0 = 단선 조건이 존재하지 않음
1 = 단선 조건이 존재합니다. 신호 와이어와 채널 또는 RTB 간의 연결이 끊김
Ch0x.OverTemperature
BOOL
10진수
0 = 장치 온도가 작동 제한을 초과하지 않음
1 = 장치 온도가 작동 제한을 초과함
Ch0x.FieldPowerOff
BOOL
10진수
0 = 필드 전원이 존재함
1 = 필드 전원이 존재하지 않음
Ch0x.NotANumber
BOOL
10진수
0 = 마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자임
1 = 마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자가 아님
Ch0x.Underrange
BOOL
10진수
0 = 채널의 입력 신호가 최소 감지 가능한 신호보다 큽니다.
1 = 채널의 입력 신호가 감지 가능한 최소 신호보다 작거나 같습니다.
Ch0x.Overrange
BOOL
10진수
0 = 채널의 입력 신호가 최대 감지 가능한 신호보다 작습니다.
1 = 채널의 입력 신호가 감지 가능한 최대 신호보다 크거나 같습니다.
Ch0x.LLAlarm
BOOL
10진수
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 입력 신호가 구성된 낮음 낮음 경보 제한 아래로 떨어졌습니다. 신호가 구성된 낮음 낮음 경보 제한과 데드밴드(지정된 경우)를 더한 값 위로 올라갈 때까지 설정된 상태로 유지됩니다.
Ch0x.LAlarm
BOOL
10진수
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 입력 신호가 구성된 낮음 경보 제한 아래로 떨어졌습니다. 신호가 구성된 낮음 낮음 경보 제한과 데드밴드(지정된 경우)를 더한 값 위로 올라갈 때까지 설정된 상태로 유지됩니다.
Ch0x.HAlarm
BOOL
10진수
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 입력 신호가 구성된 높음 경보 제한 위로 올라갔습니다. 신호가 구성된 높음 높음 경보 제한에서 데드밴드(지정된 경우)를 뺀 값 아래로 내려갈 때까지 설정된 상태로 유지됩니다.
Ch0x.HHAlarm
BOOL
10진수
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 입력 신호가 구성된 높음 높음 경보 제한 위로 올라갔습니다. 신호가 구성된 높음 높음 경보 제한에서 데드밴드(지정된 경우)를 뺀 값 아래로 내려갈 때까지 설정된 상태로 유지됩니다.
Ch0x.RateAlarm
BOOL
10진수
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 입력 채널의 변화율이 구성된 비율 경보를 초과합니다. 변화율이 구성된 속도 아래로 떨어질 때까지 설정된 상태로 유지됩니다.
Ch0x.CalFault
BOOL
10진수
0 = 보정이 실패하지 않음
1 = 채널의 보정 세션이 중단되었거나 실패했습니다. 제품 초기화 또는 전원을 껐다 켜서 CalFault를 초기화합니다.
Ch0x.Calibrating
BOOL
10진수
0 = 채널이 보정되지 않음
1 = 채널이 보정됨
Ch0x.Data
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
Ch0x.RollingTimeStamp
INT
10진수
임의의 양수 값.
RollingTimestamp는 밀리초로 계산되는, 지속적으로 실행되는 타이머입니다. 입력 장치에서 채널을 검사하는 경우 RollingTimestamp 값도 기록됩니다.
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_AI4:O:0
연결 유형: 보정이 있는 데이터
구성원 이름
유형
스타일
유효한 값
Ch0x.LLAlarmEn
BOOL
10진수
0 = 경보 사용 안 함
1 = 경보 사용
Ch0x.LAlarmEn
BOOL
10진수
0 = 경보 사용 안 함
1 = 경보 사용
Ch0x.HAlarmEn
BOOL
10진수
0 = 경보 사용 안 함
1 = 경보 사용
Ch0x.HHAlarmEn
BOOL
10진수
0 = 경보 사용 안 함
1 = 경보 사용
Ch0x.RateAlarmEn
BOOL
10진수
0 = 경보 사용 안 함
1 = 경보 사용
Ch0x.LLAlarmUnlatch
BOOL
10진수
낮음에서 높음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다.
Ch0x.LAlarmUnlatch
BOOL
10진수
낮음에서 높음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다.
Ch0x.HAlarmUnlatch
BOOL
10진수
높음에서 낮음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다.
Ch0x.HHAlarmUnlatch
BOOL
10진수
높음에서 낮음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다.
Ch0x.RateAlarmUnlatch
BOOL
10진수
낮음에서 높음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다.
Ch0x.SensorOffset
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
배율 조정된 데이터로 직접 추가된 엔지니어링 단위의 사용자 정의 오프셋으로, 내재하는 센서 오프셋을 보상하는 데 사용됩니다. 주로, 오프셋 정확도 문제를 위해 열전쌍 센서와 함께 사용됩니다.
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_AI4CJ:C:0
연결 유형: 데이터 및 보정이 있는 데이터
구성원 이름
유형
스타일
유효한 값
CJCh0x.Disable
BOOL
10진수
0 = 냉 접점 보상 사용
1 = 냉 접점 보상 사용 안 함
CJCh0x.Remote
BOOL
10진수
0 = 원격 종료 블록에 냉 접점 센서가 장착되어 있지 않음
1 = 원격 종료 블록에 냉 접점 센서가 장착되어 있음
CJCh0x.SensorOffset
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
채널 작동 범위 내 임의의 값.
Ch0x.Range
SINT
10진수
0 = -10…10V
1 = 0…5V
2 = 0…10V
4 = 0~20mA
5 = 4~20mA
6 = -100 ~ 100mV
8 = 1 ~ 487옴 2-와이어
9 = 2 ~ 1,000옴 2-와이어
10 = 4 ~ 2,000옴 2-와이어
11 = 8 ~ 4,000옴 2-와이어
12 = 1 ~ 487옴 3-와이어
13 = 2 ~ 1,000옴 3-와이어
14 = 4 ~ 2,000옴 3-와이어
15 = 8 ~ 4,000옴 3-와이어
Ch0x.SensorType
BOOL
10진수
입력 유형이 RTD인 경우:
0 = 선형화 안 함, 옴
1 = 100옴 플래티넘 385
2 = 200옴 플래티넘 385
3 = 500옴 플래티넘 385
4 = 1,000옴 플래티넘 385
5 = 100옴 플래티넘 3916
6 = 200옴 플래티넘 3916
7 = 500옴 플래티넘 3916
8 = 1,000옴 플래티넘 3916
9 = 10옴 구리 427
10 = 120옴 니켈 672
11 = 100옴 니켈 618
12 = 120옴 니켈 618
13 = 200옴 니켈 618
14 = 500옴 니켈 618
입력 유형이 열전쌍인 경우:
0 = mV
1 = B
2 = C
3 = E
4 = J
5 = K
6 = N
7 = R
8 = S
9 = T
10 = TXK/XK(L)
11 = D
Ch0x.NotchFilter
SINT
10진수
0 = 10Hz(동시 50/60Hz 거부)
1 = 50 Hz
2 = 60 Hz
3 = 100 Hz
4 = 200Hz
5 = 500 Hz
6 = 1,000 Hz
7 = 2,500 Hz
8 = 5,000 Hz
9 = 10,000 Hz
10 = 15,625 Hz
11 = 25,000 Hz
12 = 31,250 Hz
13 = 5 Hz
14 = 62,500 Hz
15 = 15 Hz
16 = 20 Hz
Ch0x.AlarmDisable
BOOL
10진수
0 = 경보 사용
1 = 채널에 대해 경보를 사용하지 않음(기본값)
Ch0x.ProcessAlarmLatchEn
BOOL
10진수
0 = 래치 사용 안 함(기본값)
1 = 래치 사용
Ch0x.RateAlarmLatchEn
BOOL
10진수
0 = 래치 사용 안 함(기본값)
1 = 래치 사용
Ch0x.OpenWireEn
BOOL
10진수
0 = 사용 안 함(기본값)
1 = 사용
Ch0x.Disable
BOOL
10진수
0 = 채널 사용(기본값)
1 = 채널 사용 안 함
Ch0x.TenOhmOffset
BOOL
10진수
-100 ~ 100
Ch0x.DigitalFilter
BOOL
10진수
임의의 양수 값
Ch0x.LowSignal
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
장치에서 반환하는 입력 데이터의 배율을 조정할 때 LowSignal, HighSignal, LowEngineering 및 HighEngineering의 조합이 사용됩니다.
Ch0x.HighSignal
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
장치에서 반환하는 입력 데이터의 배율을 조정할 때 LowSignal, HighSignal, LowEngineering 및 HighEngineering의 조합이 사용됩니다.
Ch0x.LowEngineering
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
장치에서 반환하는 입력 데이터의 배율을 조정할 때 LowSignal, HighSignal, LowEngineering 및 HighEngineering의 조합이 사용됩니다.
Ch0x.HighEngineering
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
장치에서 반환하는 입력 데이터의 배율을 조정할 때 LowSignal, HighSignal, LowEngineering 및 HighEngineering의 조합이 사용됩니다.
Ch0x.LLAlarmLimit
REAL
부동
-1.0e+11~1.0e++11
낮음 낮음 경보 트리거 포인트입니다.
Ch0x.LAlarmLimit
REAL
부동
-1.0e+11~1.0e++11
낮음 경보 트리거 포인트입니다.
Ch0x.HAlarmLimit
REAL
부동
-1.0e+11~1.0e++11
높음 경보 트리거 포인트입니다.
Ch0x.HHAlarmLimit
REAL
부동
-1.0e+11~1.0e++11
높음 높음 경보 트리거 포인트입니다.
Ch0x.RateAlarmLimit
REAL
부동
0.0~1.0e++11
Ch0x.AlarmDeadband
REAL
부동
0.0~1.0e++11
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_AI4CJ_CAL:I:0
연결 유형: 보정이 있는 데이터
구성원 이름
유형
스타일
유효한 값
RunMode
BOOL
10진수
0 = 유휴
1 = 실행
ConnectionFaulted
BOOL
10진수
0 = 연결 작동 중
1 = 연결되지 않음
DiagnosticActive
BOOL
10진수
0 = 활성 진단 없음
1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함
DiagnosticSequenceCount
SINT
10진수
0 ~ 255
각 진단마다 증분되는 카운트입니다.
CJCh0x.Fault
BOOL
10진수
0 = 양호
1 = 잘못됨
CJCh0x.Uncertain
BOOL
10진수
0 = 유효한 데이터
1 = 데이터 유효성이 확실하지 않음. 장치가 설계된 범위를 벗어나 작동하고 있거나, 데이터가 수동 또는 오버라이드 컨트롤 상태입니다.
CJCh0x.OpenWire
BOOL
10진수
0 = 단선 조건이 존재하지 않거나 단선 감지를 사용하지 않습니다.
1 = 단선 조건이 존재하므로 신호 와이어와 채널 간의 연결이 끊겼거나, 장치에서 RTB가 제거되었습니다.
CJCh0x.FieldPowerOff
BOOL
10진수
0 = 필드 전원이 존재함
1 = 필드 전원이 존재하지 않음
CJCh0x.Underrange
BOOL
10진수
0 = 채널 데이터가 범위 미달 임계값보다 작지 않음
1 = 채널의 입력 신호가 감지 가능한 최소 신호보다 작거나 같습니다
CJCh0x.Overrange
BOOL
10진수
0 = 채널 데이터가 범위 초과 임계값보다 크지 않음
1 = 채널의 입력 신호가 감지 가능한 최대 신호보다 크거나 같습니다.
CJCh0x.Temperature
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
Ch0x.Fault
BOOL
10진수
0 = 양호
1 = 잘못됨
Ch0x.Uncertain
BOOL
10진수
0 = 유효한 데이터
1 = 데이터 유효성이 확실하지 않음. 장치가 설계된 범위를 벗어나 작동하고 있거나, 데이터가 수동 또는 오버라이드 컨트롤 상태입니다.
Ch0x.OpenWire
BOOL
10진수
0 = 단선 조건이 존재하지 않거나 단선 감지를 사용하지 않습니다.
1 = 단선 조건이 존재하므로 신호 와이어와 채널 간의 연결이 끊겼거나, 장치에서 RTB가 제거되었습니다.
Ch0x.OverTemperature
BOOL
10진수
0 = 장치 온도가 작동 제한을 초과하지 않음
1 = 장치 온도가 작동 제한을 초과함
Ch0x.FieldPowerOff
BOOL
10진수
0 = 필드 전원이 존재함
1 = 필드 전원이 존재하지 않음
Ch0x.NotANumber
BOOL
10진수
0 = 마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자임
1 = 마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자가 아님
Ch0x.Underrange
BOOL
10진수
0 = 채널 데이터가 범위 미달 임계값보다 작지 않음
1 = 채널의 입력 신호가 감지 가능한 최소 신호보다 작거나 같습니다
Ch0x.Overrange
BOOL
10진수
0 = 채널 데이터가 범위 초과 임계값보다 크지 않음
1 = 채널의 입력 신호가 감지 가능한 최대 신호보다 크거나 같습니다.
Ch0x.LLAlarm
BOOL
10진수
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 경보가 트리거됨
Ch0x.LAlarm
BOOL
10진수
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 경보가 트리거됨
Ch0x.HAlarm
BOOL
10진수
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 경보가 트리거됨
Ch0x.HHAlarm
BOOL
10진수
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 경보가 트리거됨
Ch0x.RateAlarm
BOOL
10진수
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 경보가 트리거됨
Ch0x.CalFault
BOOL
10진수
0 = 보정이 실패하지 않음
1 = 채널을 보정하는 동안 보정 오류가 발생함
Ch0x.Calibrating
BOOL
10진수
0 = 채널이 보정되지 않음
1 = 채널이 보정됨
Ch0x.CalFault
BOOL
10진수
0 = 보정이 실패하지 않음
1 = 채널을 보정하는 동안 보정 오류가 발생함
Ch0x.Calibrating
BOOL
10진수
0 = 채널이 보정되지 않음
1 = 채널이 보정됨
Ch0x.CalGoodLowRef
BOOL
10진수
0 = 이 채널에서 유효한 낮음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다
1 = 이 채널에서 유효한 낮음 기준 신호가 샘플링되었습니다
Ch0x.CalBadLowRef
BOOL
10진수
0 = 이 채널에서 유효하지 않은 낮음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다
1 = 이 채널에서 유효하지 않은 낮음 기준 신호가 샘플링되었습니다
Ch0x.CalGoodHighRef
BOOL
10진수
0 = 이 채널에서 유효한 높음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다
1 = 이 채널에서 유효한 높음 기준 신호가 샘플링되었습니다
Ch0x.CalBadHighRef
BOOL
10진수
0 = 이 채널에서 유효하지 않은 높음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다
1 = 이 채널에서 유효하지 않은 높음 기준 신호가 샘플링되었습니다
Ch0x.CalSuccessful
BOOL
10진수
0 = 보정이 성공하지 않음
1 = 보정이 성공하고 보정 상태가 종료됨
Ch0x.Data
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
Ch0x.RollingTimestamp
INT
10진수
임의의 양수 값
밀리초로 계산되는, 지속적으로 실행되는 15비트 타이머입니다(Coordinated System Time과 관계없음).
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_AI4_CAL:O:0
연결 유형: 보정이 있는 데이터
구성원 이름
유형
스타일
유효한 값
Ch0x.LLAlarmEn
BOOL
10진수
0 = 경보 사용 안 함
1 = 채널 낮음 낮음 경보에 대해 경보 사용
Ch0x.LAlarmEn
BOOL
10진수
0 = 경보 사용 안 함
1 = 채널 낮음 경보에 대해 경보 사용
Ch0x.HLAlarmEn
BOOL
10진수
0 = 경보 사용 안 함
1 = 채널 높음 경보에 대해 경보 사용
Ch0x.HHAlarmEn
BOOL
10진수
0 = 경보 사용 안 함
1 = 채널 높음 높음 경보에 대해 경보 사용
Ch0x.RateAlarmEn
BOOL
10진수
0 = 경보 사용 안 함
1 = 채널 비율 경보에 대해 경보 사용
Ch0x.LLimitAlarmUnlatch
BOOL
10진수
낮음에서 높음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다.
Ch0x.HLimitAlarmUnlatch
BOOL
10진수
높음에서 낮음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다.
Ch0x.RampAlarmUnlatch
BOOL
10진수
낮음에서 높음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다.
Ch0x.Calibrate
BOOL
10진수
0 = 채널이 보정되지 않음
1 = 채널이 보정됨
Ch0x.CalLowRef
BOOL
10진수
0 = 채널 데이터 값이 현재 InputRange 값에 대해 낮음 기준 포인트 값을 전달하지 않음
1 = 채널 데이터 값이 현재 InputRange 값에 대해 낮음 기준 포인트 값을 전달함
Ch0x.CalHighRef
BOOL
10진수
0 = 채널 데이터 값이 현재 InputRange 값에 대해 높음 기준 포인트 값을 전달하지 않음
1 = 채널 데이터 값이 현재 InputRange 값에 대해 높음 기준 포인트 값을 전달함
Ch0x.SensorOffset
REAL
부동
-1.0E11 ~ 1.0E11
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal