장치 정의 데이터 유형(5069-IF8)
장치 정의 데이터 유형 이름은 장치를 만들 때 선택한 항목에 따라 각 장치별로 다릅니다.
표에 5069-IF8 장치에 대한 장치 정의 데이터 유형이 나열되고 설명되어 있습니다.
이러한 표에는 다음에 대한 정보가 포함됩니다.
- 입력("I"로 표시됨)
- 출력("O"로 표시됨)
- 구성("C"로 표시됨)
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_AI8:I:0
연결 유형: 데이터 및 수신 전용
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 10진수 | 0 = 유휴 1 = 실행
|
ConnectionFaulted | BOOL | 10진수 | 0 = 장치와 컨트롤러 사이에 연결이 존재함. 1 = 잘못됨 |
DiagnosticActive | BOOL | 10진수 | 0 = 활성 진단 없음 1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함. |
DiagnosticSequenceCount | BOOL | 10진수 | 0 ~ 255 분명한 진단 조건이 감지될 때마다 증가하고 분명한 진단 조건이 감지됨에서 감지되지 않음으로 전환할 때마다 증가합니다. |
Ch0x.Fault | BOOL | 10진수 | 0 = 폴트 없음 1 = 폴트 있음 폴트는 장치가 감지할 수 있는 모든 진단 조건의 롤업이며 잘못된 데이터를 나타냅니다. 지정된 감지된 조건을 나타내는 자세한 데이터 유형 구성원이 있을 경우 이 폴트 구성원은 DiagnosticActive 또는 DiagnosticSequenceCount 구성원에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 지정된 감지된 조건에 대한 자세한 데이터 유형이 없을 경우 이 폴트 구성원은 DiagnosticActive 구성원을 둘 다 트리거하고 진단 시퀀스 카운트를 증가시키거나 감소시킵니다. |
Ch0x.Uncertain | BOOL | 10진수 | 0 = 유효한 데이터 1 = 데이터 유효성이 확실하지 않음. 장치가 설계된 범위를 벗어나 작동하고 있거나, 데이터가 수동 또는 오버라이드 컨트롤 상태입니다. |
Ch0x.OpenWire | BOOL | 10진수 | 0 = 단선 조건이 존재하지 않거나 단선 감지를 사용하지 않습니다. 1 = 단선 조건이 존재하므로 신호 와이어와 채널 간의 연결이 끊겼거나, 장치에서 RTB가 제거되었습니다. |
Ch0x.OverTemperature | BOOL | 10진수 | 0 = 장치 온도가 작동 제한을 초과하지 않음 1 = 장치 온도가 작동 제한을 초과함 |
Ch0x.FieldPowerOff | BOOL | 10진수 | 0 = 필드 전원이 존재함 1 = 필드 전원이 존재하지 않음 |
Ch0x.NotANumber | BOOL | 10진수 | 0 = 마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자임 1 = 마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자가 아님 |
Ch0x.Underrange | BOOL | 10진수 | 0 = 채널의 입력 신호가 최소 감지 가능한 신호보다 큽니다. 1 = 채널의 입력 신호가 감지 가능한 최소 신호보다 작거나 같습니다. |
Ch0x.Overrange | BOOL | 10진수 | 0 = 채널의 입력 신호가 최대 감지 가능한 신호보다 작습니다. 1 = 채널의 입력 신호가 감지 가능한 최대 신호보다 크거나 같습니다. |
Ch0x.LLAlarm | BOOL | 10진수 | 0 = 경보가 트리거되지 않음 1 = 입력 신호가 구성된 낮음 낮음 경보 제한 아래로 떨어졌습니다. 신호가 구성된 낮음 낮음 경보 제한과 데드밴드(지정된 경우)를 더한 값 위로 올라갈 때까지 설정된 상태로 유지됩니다. |
Ch0x.LAlarm | BOOL | 10진수 | 0 = 경보가 트리거되지 않음 1 = 입력 신호가 구성된 낮음 경보 제한 아래로 떨어졌습니다. 신호가 구성된 낮음 낮음 경보 제한과 데드밴드(지정된 경우)를 더한 값 위로 올라갈 때까지 설정된 상태로 유지됩니다. |
Ch0x.HAlarm | BOOL | 10진수 | 0 = 경보가 트리거되지 않음 1 = 입력 신호가 구성된 높음 경보 제한 위로 올라갔습니다. 신호가 구성된 높음 높음 경보 제한에서 데드밴드(지정된 경우)를 뺀 값 아래로 내려갈 때까지 설정된 상태로 유지됩니다. |
Ch0x.HHAlarm | BOOL | 10진수 | 0 = 경보가 트리거되지 않음 1 = 입력 신호가 구성된 높음 높음 경보 제한 위로 올라갔습니다. 신호가 구성된 높음 높음 경보 제한에서 데드밴드(지정된 경우)를 뺀 값 아래로 내려갈 때까지 설정된 상태로 유지됩니다. |
Ch0x.RateAlarm | BOOL | 10진수 | 0 = 경보가 트리거되지 않음 1 = 입력 채널의 변화율이 구성된 비율 경보를 초과합니다. 변화율이 구성된 속도 아래로 떨어질 때까지 설정된 상태로 유지됩니다. |
Ch0x.CalFault | BOOL | 10진수 | 0 = 보정이 실패하지 않음 1 = 채널의 보정 세션이 중단되었거나 실패했습니다. 제품 초기화 또는 전원을 껐다 켜서 CalFault를 초기화합니다. |
Ch0x.Calibrating | BOOL | 10진수 | 0 = 채널이 보정되지 않음 1 = 채널이 보정됨 |
Ch0x.Data | REAL | 부동 | -1.0E11 ~ 1.0E11 |
Ch0x.RollingTimestamp | BOOL | 10진수 | 임의의 양수 값. RollingTimestamp는 밀리초로 계산되는, 지속적으로 실행되는 타이머입니다. 입력 장치에서 채널을 검사하는 경우 RollingTimestamp 값도 기록됩니다. |
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_AI8:O:0
연결 유형: 데이터
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
Ch0x.LLAlarmEn | BOOL | 10진수 | 0 = 경보 사용 안 함 1 = 경보 사용 |
Ch0x.LAlarmEn | BOOL | 10진수 | 0 = 경보 사용 안 함 1 = 경보 사용 |
Ch0x.HAlarmEn | BOOL | 10진수 | 0 = 경보 사용 안 함 1 = 경보 사용 |
Ch0x.HHAlarmEn | BOOL | 10진수 | 0 = 경보 사용 안 함 1 = 경보 사용 |
Ch0x.RateAlarmEn | BOOL | 10진수 | 0 = 경보 사용 안 함 1 = 경보 사용 |
Ch0x.LLAlarmUnlatch | BOOL | 10진수 | 낮음에서 높음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다. |
Ch0x.LAlarmUnlatch | BOOL | 10진수 | 낮음에서 높음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다. |
Ch0x.HAlarmUnlatch | BOOL | 10진수 | 높음에서 낮음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다. |
Ch0x.HHAlarmUnlatch | BOOL | 10진수 | 높음에서 낮음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다. |
Ch0x.RateAlarmUnlatch | BOOL | 10진수 | 낮음에서 높음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다. |
Ch0x.SensorOffset | BOOL | 부동 | -1.0E11 ~ 1.0E11 배율 조정된 데이터로 직접 추가된 엔지니어링 단위의 사용자 정의 오프셋으로, 내재하는 센서 오프셋을 보상하는 데 사용됩니다. 주로, 오프셋 정확도 문제를 위해 열전쌍 센서와 함께 사용됩니다. |
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_AI8:C:0
연결 유형: 데이터 및 보정이 있는 데이터
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
Ch0x.Range | BOOL | 10진수 | 0 = -10…10V 1 = 0…5V 2 = 0…10V 4 = 0~20mA 5 = 4~20mA |
Ch0x.SensorType | BOOL | 10진수 | 이 장치에 해당되지 않음 |
Ch0x.NotchFilter | BOOL | 10진수 | 0 = 10 Hz 1 = 50 Hz 2 = 60 Hz 3 = 100 Hz 4 = 200Hz 5 = 500 Hz 6 = 1,000 Hz 7 = 2,500 Hz 8 = 5,000 Hz 9 = 10,000 Hz 10 = 15,625 Hz 11 = 25,000 Hz 12 = 31,250 Hz 13 = 50,000 Hz 14 = 62,500 Hz |
Ch0x.AlarmDisable | BOOL | 10진수 | 0 = 경보 사용 1 = 채널에 대해 경보를 사용하지 않음(기본값) |
Ch0x.ProcessAlarmLatchEn | BOOL | 10진수 | 0 = 래치 사용 안 함(기본값) 1 = 모든 네 가지 프로세스 경보(낮음 낮음, 낮음, 높음, 높음 높음)에 대해 래치 사용. 래치하면 채널 또는 경보에 언래치 서비스가 명시적으로 전송될 때까지 프로세스 경보가 설정된 채로 유지됩니다. |
Ch0x.RateAlarmLatchEn | BOOL | 10진수 | 0 = 래치 사용 안 함(기본값) 1 = 비율 경보에 대해 래치 사용. 래치하면 채널 또는 경보에 언래치 서비스가 명시적으로 전송될 때까지 비율 경보가 설정된 채로 유지됩니다. |
Ch0x.OpenWireEn | BOOL | 10진수 | 0 = 사용 안 함(기본값) 1 = 신호 와이어가 해당 채널 중 하나와의 연결이 끊겼거나 RTB가 제거된 경우 감지 사용. |
Ch0x.Disable | BOOL | 10진수 | 0 = 채널 사용(기본값) 1 = 채널 사용 안 함 |
Ch0x.TenOhmOffset | BOOL | 10진수 | -1.00 ~ 1.00옴 10 Ω 구리 센서 유형의 입력을 선형화하는 데 사용되는 오프셋입니다. |
Ch0x.DigitalFilter | BOOL | 10진수 | 0 ~ 32,767ms 입력 신호를 평활화하기 위해 1차 래그 필터에 사용되는 시간 상수(밀리초)입니다. |
Ch0x.LowSignal | REAL | 부동 | -1.0E11 ~ 1.0E11 장치에서 반환하는 입력 데이터의 배율을 조정할 때 LowSignal, HighSignal, LowEngineering 및 HighEngineering의 조합이 사용됩니다. |
Ch0x.HighSignal | REAL | 부동 | -1.0E11 ~ 1.0E11 장치에서 반환하는 입력 데이터의 배율을 조정할 때 LowSignal, HighSignal, LowEngineering 및 HighEngineering의 조합이 사용됩니다. |
Ch0x.LowEngineering | REAL | 부동 | -1.0E11 ~ 1.0E11 장치에서 반환하는 입력 데이터의 배율을 조정할 때 LowSignal, HighSignal, LowEngineering 및 HighEngineering의 조합이 사용됩니다. |
Ch0x.HighEngineering | REAL | 부동 | -1.0E11 ~ 1.0E11 장치에서 반환하는 입력 데이터의 배율을 조정할 때 LowSignal, HighSignal, LowEngineering 및 HighEngineering의 조합이 사용됩니다. |
Ch0x.LLAlarmLimit | REAL | 부동 | -1.0e+11~1.0e++11 낮음 낮음 경보 트리거 포인트입니다. |
Ch0x.LAlarmLimit | REAL | 부동 | -1.0e+11~1.0e++11 낮음 경보 트리거 포인트입니다. |
Ch0x.HAlarmLimit | REAL | 부동 | -1.0e+11~1.0e++11 높음 경보 트리거 포인트입니다. |
Ch0x.HHAlarmLimit | REAL | 부동 | -1.0e+11~1.0e++11 높음 높음 경보 트리거 포인트입니다. |
Ch0x.RateAlarmLimit | REAL | 부동 | 0.0~1.0e++11 |
Ch0x.AlarmDeadband | REAL | 부동 | 0.0~1.0e++11 |
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_AI8_CAL:I:0
연결 유형: 보정이 있는 데이터
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 10진수 | 0 = 유휴 1 = 실행 |
ConnectionFaulted | BOOL | 10진수 | 0 = 연결 작동 중 1 = 연결되지 않음 |
DiagnosticActive | BOOL | 10진수 | 0 = 활성 진단 없음 1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함 |
DiagnosticSequenceCount | BOOL | 10진수 | 0 ~ 255 각 진단마다 증분되는 카운트입니다. |
Ch0x.Fault | BOOL | 10진수 | 0 = 양호 1 = 잘못됨 |
Ch0x.Uncertain | BOOL | 10진수 | 0 = 유효한 데이터 1 = 데이터 유효성이 확실하지 않음. 장치가 설계된 범위를 벗어나 작동하고 있거나, 데이터가 수동 또는 오버라이드 컨트롤 상태입니다. |
Ch0x.OpenWire | BOOL | 10진수 | 0 = 단선 조건이 존재하지 않거나 단선 감지를 사용하지 않습니다. 1 = 단선 조건이 존재하므로 신호 와이어와 채널 간의 연결이 끊겼거나, 장치에서 RTB가 제거되었습니다. |
Ch0x.OverTemperature | BOOL | 10진수 | 0 = 장치 온도가 작동 제한을 초과하지 않음 1 = 장치 온도가 작동 제한을 초과함 |
Ch0x.FieldPowerOff | BOOL | 10진수 | 0 = 필드 전원이 존재함 1 = 필드 전원이 존재하지 않음 |
Ch0x.NotANumber | BOOL | 10진수 | 0 = 마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자임 1 = 마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자가 아님 |
Ch0x.Underrange | BOOL | 10진수 | 0 = 채널 데이터가 범위 미달 임계값보다 작지 않음 1 = 채널의 입력 신호가 감지 가능한 최소 신호보다 작거나 같습니다 |
Ch0x.Overrange | BOOL | 10진수 | 0 = 채널 데이터가 범위 초과 임계값보다 크지 않음 1 = 채널의 입력 신호가 감지 가능한 최대 신호보다 크거나 같습니다. |
Ch0x.LLAlarm | BOOL | 10진수 | 0 = 경보가 트리거되지 않음 1 = 경보가 트리거됨 |
Ch0x.LAlarm | BOOL | 10진수 | 0 = 경보가 트리거되지 않음 1 = 경보가 트리거됨 |
Ch0x.HAlarm | BOOL | 10진수 | 0 = 경보가 트리거되지 않음 1 = 경보가 트리거됨 |
Ch0x.HHAlarm | BOOL | 10진수 | 0 = 경보가 트리거되지 않음 1 = 경보가 트리거됨 |
Ch0x.RateAlarm | BOOL | 10진수 | 0 = 경보가 트리거되지 않음 1 = 경보가 트리거됨 |
Ch0x.CalFault | BOOL | 10진수 | 0 = 보정이 실패하지 않음 1 = 채널을 보정하는 동안 보정 오류가 발생함 |
Ch0x.Calibrating | BOOL | 10진수 | 0 = 채널이 보정되지 않음 1 = 채널이 보정됨 |
Ch.0x.CalGoodLowRef | BOOL | 10진수 | 0 = 이 채널에서 유효한 낮음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다 1 = 이 채널에서 유효한 낮음 기준 신호가 샘플링되었습니다 |
Ch.0x.CalBadLowRef | BOOL | 10진수 | 0 = 이 채널에서 유효하지 않은 낮음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다 1 = 이 채널에서 유효하지 않은 낮음 기준 신호가 샘플링되었습니다 |
Ch.0x.CalGoodHighRef | BOOL | 10진수 | 0 = 이 채널에서 유효한 높음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다 1 = 이 채널에서 유효한 높음 기준 신호가 샘플링되었습니다 |
Ch.0x.CalBadHighRef | BOOL | 10진수 | 0 = 이 채널에서 유효하지 않은 높음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다 1 = 이 채널에서 유효하지 않은 높음 기준 신호가 샘플링되었습니다 |
Ch.0x.CalSuccessful | BOOL | 10진수 | 0 = 보정이 성공하지 않음 1 = 보정이 성공하고 보정 상태가 종료됨 |
Ch0x.Data | REAL | 부동 | -1.0E11 ~ 1.0E11 |
Ch0x.RollingTimestamp | INT | 10진수 | 임의의 양수 값 밀리초로 계산되는, 지속적으로 실행되는 15비트 타이머입니다(Coordinated System Time과 관계없음). |
장치 정의 데이터 유형: AI8_CAL:O:0
연결 유형: 보정이 있는 데이터
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
Ch0x.LLAlarmEn | BOOL | 10진수 | 0 = 경보 사용 안 함 1 = 채널 낮음 낮음 경보에 대해 경보 사용 |
Ch0x.LAlarmEn | BOOL | 10진수 | 0 = 경보 사용 안 함 1 = 채널 낮음 경보에 대해 경보 사용 |
Ch0x.HAlarmEn | BOOL | 10진수 | 0 = 경보 사용 안 함 1 = 채널 높음 경보에 대해 경보 사용 |
Ch0x.HHAlarmEn | BOOL | 10진수 | 0 = 경보 사용 안 함 1 = 채널 높음 높음 경보에 대해 경보 사용 |
Ch0x.RateAlarmEn | BOOL | 10진수 | 0 = 경보 사용 안 함 1 = 채널 비율 경보에 대해 경보 사용 |
Ch0x.LLAlarmUnlatch | BOOL | 10진수 | 낮음에서 높음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다. |
Ch0x.LAlarmUnlatch | BOOL | 10진수 | 낮음에서 높음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다. |
Ch0x.HAlarmUnlatch | BOOL | 10진수 | 높음에서 낮음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다. |
Ch0x.HHAlarmUnlatch | BOOL | 10진수 | 높음에서 낮음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다. |
Ch0x.RateAlarmUnlatch | BOOL | 10진수 | 낮음에서 높음으로 전환하면 경보가 언래치됩니다. |
Ch0x.Calibrate | BOOL | 10진수 | 0 = 채널이 보정되지 않음 1 = 채널이 보정됨 |
Ch0x.CalLowRef | BOOL | 10진수 | 0 = 채널 데이터 값이 현재 InputRange 값에 대해 낮음 기준 포인트 값을 전달하지 않음 1 = 채널 데이터 값이 현재 InputRange 값에 대해 낮음 기준 포인트 값을 전달함 |
Ch0x.CalHighRef | BOOL | 10진수 | 0 = 채널 데이터 값이 현재 InputRange 값에 대해 높음 기준 포인트 값을 전달하지 않음 1 = 채널 데이터 값이 현재 InputRange 값에 대해 높음 기준 포인트 값을 전달함 |
Ch0x.SensorOffset | REAL | 부동 | -1.0E11 ~ 1.0E11 |
의견을 작성 부탁드립니다.