채널0x 보기 매개 변수(5069-IY4)

5069-IY4의
채널0x
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
채널 비활성화
채널이 비활성화되는지 여부를 결정합니다. 잘못된 폴트 보고(예: 로드 없음 또는 단선 폴트)를 방지하고 채널의 FLT LED가 빛을 발산하지 않게 채널을 비활성화합니다.
입력 유형
채널의 입력 유형을 설정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • 전압(V)
  • 전류(mA)
  • RTD
  • 열전쌍
센서 유형
입력 유형
이 RTD 또는 열전쌍인 경우 채널의 센서 유형을 설정합니다.
입력 범위
입력 유형의 입력 범위를 설정합니다. 범위는 선택한
입력 유형
에 따라 달라집니다.
입력 범위 값은 다음과 같습니다.
  • -10…10V
  • 0…5V
  • 0…10V
  • 0~20mA
  • 4~20mA
  • -100 ~ 100mV
  • 1 ~ 487옴 2-와이어
  • 2 ~ 1,000옴 2-와이어
  • 4 ~ 2,000옴 2-와이어
  • 8 ~ 4,000옴 2-와이어
  • 1 ~ 487옴 3-와이어
  • 2 ~ 1,000옴 3와이어
  • 4 ~ 2,000옴 3-와이어
  • 8 ~ 4,000옴 3-와이어
입력 유형
이 RTD로 설정되고
센서 유형
이 ohms이면 입력 범위를 결정합니다. 해상도를 극대화하려면 예상 최대 저항 값을 가장 가깝게 수용하는 범위를 선택합니다.
RTD
입력 유형
의 경우
센서 유형
이 옴이 아니면 선택한 RTD 유형에 따라 장치의 성능 최적화에 사용되는 저항 범위가 표시됩니다. 이러한 범위는 읽기 전용이며 변경할 수 없습니다.
온도 단위
센서 유형의 온도 단위(옴 및 mV)를 설정합니다.
10 옴 구리 오프셋
센서 유형
이
10Ω CU 427
로 설정된 RTD 입력 유형의 경우 -1.00 ~ 1.00옴 범위 이내의 오프셋 값을 설정합니다.
이 값은 구리 RTD 오류를 보상할 수 있으며 선형화 전의 입력 판독 결과에 추가됩니다.
엔지니어링 단위
채널에 사용되는 측정 단위를 설정합니다.
높음 신호
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
높음 신호
는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시
높음 엔지니어링
에 해당합니다.
높음 신호
는
낮음 신호
보다 커야 합니다.
높음 엔지니어링
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
높음 엔지니어링
은
높음 신호
에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다.
낮음 신호
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
낮음 신호
는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시
낮음 엔지니어링
에 해당합니다.
낮음 엔지니어링
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
낮음 엔지니어링
은
낮음 신호
에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다.
노치 필터
지정된 주파수에서 입력 신호를 약화시키는 노치 필터 값을 설정합니다. 노치 필터는 장치 작동 환경에 존재하는 노이즈 주파수와 제어에 필요한 속도 요구 사항을 기반으로 합니다.
디지털 필터
입력의 일시 노이즈를 평활화하는 데 사용되는 1차 래그 필터의 시간 상수를 0에서 32,767 사이의 범위로 설정합니다. 0으로 설정하면 필터링이 발생하지 않습니다.
단선 감지 활성화
신호 와이어와 채널 간의 연결이 끊겼는지, 아니면 장치에서 RTB가 제거되었는지를 감지합니다.
진단
채널의 진단 정보를 볼 수 있는
채널0x 진단
을 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal