채널0x 보기 매개 변수(5069-IF8)
5069-IF8의
채널0x
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
채널 비활성화 | 잘못된 폴트 보고(예: 로드 없음 또는 단선 폴트)를 방지하고 해당 채널의 FLT LED가 빛을 발산하지 않게 채널을 사용하지 않도록 설정합니다. |
입력 유형 | 전류 또는 전압 입력 유형의 입력 범위를 결정합니다. |
입력 범위 | 입력 유형의 입력 범위를 설정합니다. 범위는 선택한 입력 유형 에 따라 달라집니다. |
엔지니어링 단위 | 채널에 사용되는 측정 단위를 설정합니다. |
높음 신호 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 신호 는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시 높음 엔지니어링 에 해당합니다.높음 신호 는 낮음 신호 보다 커야 합니다. |
높음 엔지니어링 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 엔지니어링 은 높음 신호 에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
낮음 신호 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 신호 는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시 낮음 엔지니어링 에 해당합니다. |
낮음 엔지니어링 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 엔지니어링 은 낮음 신호 에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
노치 필터 | 지정된 주파수에서 입력 신호를 약화시키는 노치 필터 값을 설정합니다. 노치 필터는 장치 작동 환경에 존재하는 노이즈 주파수에 따라 달라집니다. |
디지털 필터 | 입력의 일시 노이즈를 평활화하는 데 사용되는 1차 래그 필터의 시간 상수를 0에서 32,767 사이의 범위로 설정합니다. 0으로 설정하면 필터링이 발생하지 않습니다. |
단선 감지 활성화 | 신호 와이어와 채널 간의 연결이 끊겼는지, 아니면 장치에서 RTB가 제거되었는지를 감지합니다. |
진단 | 채널의 진단 정보를 볼 수 있는 채널0x 진단 을 엽니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.