Loading

설계 및 설정 소프트웨어

프로그래밍. 시뮬레이션. 설정. 시각화.
설계 및 설정 소프트웨어 hero image
산업 자동화 및 제어
    • 개요
    • 설계 및 설정 소프트웨어
    • 설계 및 설정 소프트웨어
    • 마이크로 제어
    • 마이크로 제어
  • 통합 아키텍처
    • 개요
    • 인텔리전트 패키지 전력 시스템
    • 인텔리전트 패키지 전력 시스템
    • TotalFORCE 기술
    • TotalFORCE 기술
    • 산업 로봇 자동화
    • 산업 로봇 자동화
    • 확장 가능 컴퓨팅
    • 확장 가능 컴퓨팅
    • 스마트 디바이스
    • 스마트 디바이스

Connected Components Workbench™ 소프트웨어로 다양한 산업에서 독립형 장비 개발을 간소화할 수 있습니다. 마이크로 제어 시스템에 통합된 설계 소프트웨어인 로크웰 오토메이션의 Connected Components Workbench 소프트웨어는 HMI(Human Machine Interface) 편집기를 통해 컨트롤러 프로그래밍 및 시뮬레이션, 장치 구성 및 시각화 기능을 제공합니다. 이 소프트웨어는 초기 장비 개발 시간과 비용을 절약할 수 있도록 도와줍니다. 


Connected Components Workbench 소프트웨어에 대해 자세히 알아보기

당사의 소프트웨어는 로크웰 오토메이션의 입증된 기술과 마이크로소프트의 Visual Studio 기술을 토대로 개발됩니다. 이 직관적인 설계 소프트웨어의 특징은 다음과 같습니다.

  • 쉬운 프로그래밍 — 샘플 코드와 사용자 정의 펑션 블록으로 프로그래밍 간소화
  • 쉬운 시뮬레이션 — Micro800™ 시뮬레이터를 사용하여 하드웨어 없이 애플리케이션 프로그래밍 및 테스트
  • 쉬운 설정 — 통합형 설계 소프트웨어 환경 하나로 장비 개발 초기의 시간 및 비용 절약
  • 쉬운 시각화 — HMI 태그 작성 시 Micro800 컨트롤러 변수를 직접 참조
Connected Components Workbench 소프트웨어 튜토리얼
Connected Components Workbench 소프트웨어 튜토리얼
동영상 튜토리얼
동영상 튜토리얼
Connected Components Workbench 소프트웨어 튜토리얼
Easy-to-follow, self-paced Connected Components Workbench software tutorials to simplify your standalone machine development.
자세히 알아보기
마이크로 제어 시스템
마이크로 제어 시스템
역량
역량
마이크로 제어 시스템
대규모 독립형 장비 애플리케이션용으로 설계된 마이크로 제어 시스템은 장비 제조 업체에 경제적인 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
로크웰 오토메이션의 역량 알아보기

소프트웨어 버전 23으로 사용자 효율성 향상

  • 새로운 Micro820® 2080-L20E 컨트롤러에서 최대 4개의 노드를 지원하는 Class 1 암시적 메시징으로 연결성 향상
  • 개선된 Micro850® 2080-L50E 컨트롤러에서 지원되는 PCCC(Programmable Controller Communication Commands)를 사용하여 통신 기능을 확장하고 MicroLogix™부터 Micro800 컨트롤러까지 손쉽게 현대화
  • Micro850 및 Micro870 2080-Lx0E 컨트롤러에서 원격 LCD 디스플레이 연결을 통해 레거시 컨트롤러 기본 LCD 디스플레이 기능을 유지할 수 있는 기능을 갖춘 친숙한 사용자 인터페이스를 경험해 보십시오.
  • 최대 8~64자의 긴 암호 지원으로 컨트롤러와 POU(Program Organization Units)의 보안 강화
  • Micro800 컨트롤러 태그 변수와 PowerFlex® 드라이브 파라미터에 대한 트렌딩 기능으로 설정 감소 및 유지보수 개선 
Connected Components Workbench 소프트웨어 로고

직관적인 설계 소프트웨어를 사용하여 스마트 장비 구축

  • Micro850 및 Micro870 2080-Lx0E 컨트롤러와의 호환성을 최적화하여 성능을 향상하고 기능을 확장
  • 추가 드라이브 및 일반 프로필 장치를 지원하는 단순화된 구성 화면으로 프로그래밍 용이
  • 향상된 이더넷 진단을 통해 시스템 성능 및 안정성 향상
  • EtherNet/IP를 통해 PowerFlex 520 시리즈 및 Kinetix® 5100 드라이브용으로 사전 정의된 태그에 직접 액세스하여 통합 간소화
  • DNP3* 프로토콜 연결, 확장된 DF1 통신 옵션, Class 1 암시적 메시징 기능으로 구성 간소화**
  • 업로드 및 다운로드 성능이 각각 23% 및 40% 향상되어 더욱 빠르게 데이터를 전송할 수 있으므로 설계 시간 절약
  • 메모리 모듈의 새로운 암호 설정/확인과 사용자 프로젝트 암호화/복호화 기능으로 시스템 보안 강화
  • PCCC 명령어 지원을 통해 기존 통신 방법을 유지하여 MicroLogix에서 Micro8700 2080-L70E 컨트롤러로 손쉽게 현대화***
  • 일광 절약 기능과 비트 레벨 주석 작성을 통한 전반적인 사용자 효율성 향상***

 

*Micro870 컨트롤러 카탈로그 2080-L70E-24QBBN 및 2080-L70E-24QWBN에서 사용 가능.
**Micro850 및 Micro870 2080-Lx0E 컨트롤러와 Connected Components Workbench 소프트웨어 버전 21 이상에서 사용 가능.
***Connected Components Workbench 소프트웨어 버전 22 이상에서 사용 가능.

영상
Connected Components Workbench 소프트웨어 버전 20.01

성능 개선, 우수한 연결성, 보안 강화를 통해 출시 기간을 단축합니다. Micro850 및 Micro870 2080-Lx0E 컨트롤러를 프로그래밍하여 생산성을 향상합니다.

Collage of Plant Engineering 2023 올해의 제품과 Control Engineering 2023 올해의 제품 수상 로고 - Silver
Plant Engineering 2023 올해의 제품과 Control Engineering 2023 올해의 제품

Connected Components Workbench 소프트웨어 버전 20.01은 소프트웨어 부문에서 두 개의 SILVER 상을 수상했습니다. 

단일 통합 설계 환경에서 장비 개발 간소화 

  • RSLogix 500® 소프트웨어 및 Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션과 유사한 작업 흐름을 사용하여 래더 단계를 신속하게 입력하고 수정함으로써 Micro800 컨트롤러 프로그래밍 시간 단축
  • 기본 IEC와 Logix Theme 간의 전환을 통해 원하는 환경에서 쉽게 설계 가능
  • Logix Theme를 통해 익숙해진 컨트롤러 관리자 보기 사용
  • 글로벌 및 로컬 변수 데이터 그리드를 사용하여 향상된 효율성
  • 사용자 정의 펑션(UDF), 사용자 정의 펑션 블록(UDFB) 및 복사/붙여넣기 기능을 통해 코드 공유 
2022 connected componentes workbench software engineers choice award 최고 제품
Control Engineering 2022 Engineers' Choice Award 수상

Connected Components Workbench 소프트웨어 버전 13이 Control Engineering 2022 Engineers Choice 소프트웨어 부문 최고 제품으로 선정되었습니다.

영상
Connected Components Workbench 소프트웨어 버전 13

하나의 통합형 설계 소프트웨어를 통해 장비 개발이 용이해집니다. 향상된 예측정비 및 강화된 애니메이션 기능을 활용하여 엔지니어링을 간소화합니다. 


영상
Connected Components Workbench 소프트웨어 주요 특징

Connected Components Workbench 설계 및 설정 소프트웨어는 컨트롤러 프로그래밍 및 시뮬레이션, 장비 설정 및 HMI 편집기와의 통합을 지원합니다. Logix Theme를 통해 사용자 편의를 어떻게 개선할 수 있는지 알아보십시오.

디지털 엔지니어링으로 생산성 최적화

  • Micro800 시뮬레이터를 사용하여 제어된 환경에서 애플리케이션 코드를 평가, 교육 및 디버그하여 엔지니어링 시간 단축
  • PowerFlex® 드라이브 및 Micro800 추세 기능을 사용한 실시간 데이터 캡처, 조회, 분석을 통해 인사이트 확보
  • 개선된 런타임 성능 및 RMC(Run 모드 변경) 기능으로 설계 시간 단축
  • 직관적인 검색 기능과 사용하기 쉬운 지침 도구 모음을 통해 사용자 편의 강화
  • PanelView™ 800 DesignStation을 통해 개체 애니메이션 기능을 강화하여 사용 편의성 향상

Windows 운영 체제 요구 사항

하드웨어 최소 요구 사항

  • 프로세서: Intel Core i5 스탠다드 파워 프로세서(i5-3xxx) 또는 동급
  • RAM: 8GB
  • 하드 디스크 여유 공간: 20GB
  • 광학 드라이브: DVD-ROM(DVD에서 소프트웨어를 설치하는 경우에만 필요)
  • Microsoft Windows®와 호환되는 모든 포인팅 장치

지원되는 운영 체제 – 테스트된 버전

  • Windows Server 2022 Standard*
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows Server 2019 Standard*
  • Windows Server 2019 Datacenter
  • Windows 11 Enterprise*
  • Windows 11 Professional
  • Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
  • Windows 10 Enterprise 64비트*
  • Windows 10 Professional 64비트
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64비트
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64비트
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64비트

Windows Server 2019, Windows 10 및 Windows 11 운영 체제에는 .NET Framework 3.5 SP1을 설치해야 합니다.

* Connected Components Workbench 소프트웨어 23과 함께 사용하는 데 권장되는 운영 체제입니다.

Connected Components Workbench 소프트웨어 eBook
공중에 데스크톱 컴퓨터의 윤곽선이 있고 이미지 중간에 다양한 파란색 음영으로 여러 부동 사각형이 있는 그라데이션으로 된 파란색 그래픽 미래 이미지
브로슈어
Connected Components Workbench 소프트웨어 eBook

스마트 장비를 더욱 쉽게 개발할 수 있습니다. 통합 설계 소프트웨어를 사용하여 프로그래밍 효율성을 높이는 방법을 알아보십시오. 

지금 다운로드

시작하기: 소프트웨어 확보 및 프로그래밍 효율성 향상

표준 및 개발자 버전에서 제공되는 언어는 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어, 중국어 간체, 범용 스페인어입니다.

표준형(무료 다운로드)

  • 간편하고 일반적인 Rockwell Automation 마이크로 제어 시스템용 구성 및 프로그래밍 소프트웨어가 함께 제공되며, 여기에는 Micro800 시뮬레이터 데모 버전이 포함되어 있습니다.

  • 제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)를 통해 무료로 표준 버전 다운로드

 

개발자형

  • 표준형, Micro800 Simulator 및 Archive Manager의 정식 버전, 최적화된 사용자 경험을 위한 광범위한 Micro800 컨트롤러 프로그래밍 기능이 포함되어 있습니다.

  • 소프트웨어 구독 포털 지원이 포함된 번들로 연간 구독을 구매할 수 있습니다.
     
  • 또는 가까운 대리점 또는 로크웰 오토메이션 영업 사무소에 가격을 문의하십시오.

경험

가상 애플리케이션 데모 및 교육 실습을 통해 Connected Components Workbench 소프트웨어의 기능을 원하는 시간에 찾아보십시오.

가까운 대리점이나 로크웰 오토메이션 영업 사무소에 가상 데모를 신청하면 디지털 엔지니어링을 라이브로 경험하실 수 있습니다.

로크웰 오토메이션 컨설턴트에게 문의


자료 및 툴 

포괄적인 튜토리얼 동영상과 가상 데모를 포함한 Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하여 설계 경험을 간소화하십시오. Micro800 컨트롤러 프로그래밍부터 PanelView 800 그래픽 터미널 및 관련 장치 구성에 이르기까지 지침을 받고 기계 개발을 가속하십시오.  

Micro800 컨트롤러용 샘플 코드 라이브러리에 액세스하여 애플리케이션을 효율적으로 설계하십시오.

Connected Components Workbench 소프트웨어 간단 팁
이미지의 4분의 3 정도에 해당하는 대형 평면 모니터를 제어하는 흰색 긴 팔 셔츠를 입은 남성 모니터에는 원, 선, 그래프, 파이 차트 등을 포함하는 여러 아이콘이 표시되어 있습니다.
브로슈어
Connected Components Workbench 소프트웨어 간단 팁

익숙한 Logix와 같은 프로그래밍 환경에서 독립형 장비를 개발하기 위해 엔지니어링을 간소화하고 설계 시간을 절약하는 새로운 방법을 알아보십시오. 

지금 알아보기
Studio 5000 Logix Designer 소프트웨어 사용자 매뉴얼
파란색, 청록색, 노란색, 주황색 음영으로 프로그래밍 코드가 흩어져 있는 그래픽으로 보여지는 미래 이미지
매뉴얼
Studio 5000 Logix Designer 소프트웨어 사용자 매뉴얼

이 가이드에서는 용어 및 Connected Components Workbench™ 소프트웨어 및 Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션 간의 작업 흐름 비교를 제공합니다.

지금 다운로드

스타트업 시간 최소화

동영상 통해 독립형 장비의 스타트업 시간을 최소한으로 줄여 주는 로크웰 오토메이션의 유연하고 경제적인 마이크로 제어 솔루션에 대해 알아보십시오.

영상
독립형 장비 설계를 위한 비용 효율적인 방식

로크웰 오토메이션은 소규모에서 대규모 독립형 장비를 위한 단순하고 경제적인 마이크로 자동화 솔루션을 제공합니다. 로크웰 오토메이션의 통합 설계 소프트웨어는 장비를 신속하게 설계 및 개발할 수 있도록 컨트롤러 프로그래밍 및 시뮬레이션, 장비 설정 및 HMI 편집기와의 통합을 지원합니다. 

 

연결을 통한 최상 구현

더 나은 솔루션을 설계, 구축 및 유지보수할 수 있는 파트너 찾기

로크웰 오토메이션의 글로벌 솔루션 에코시스템 및 지원 제공업체가 자동화 프로젝트의 속도와 성공을 이끌 수 있습니다. 파트너 프로그램 회원은 Rockwell Automation 솔루션과 함께 작동하도록 설계된 제품 또는 서비스를 제공한 경험을 보유하고 있습니다. 협업을 통해 프로젝트 구현을 단순화하고 투자 가치를 극대화할 수 있습니다.

공식 대리점 찾기

비즈니스에 적합한 소프트웨어 솔루션을 확인하시려면 전 세계에 곳곳에 위치한 로크웰 오토메이션의 대리점 네트워크 중 가장 가까운 대리점을 찾으시면 됩니다.

인근 지역 대리점 찾기
로크웰 오토메이션 컨설턴트에게 문의

제조 프로세스의 생산성과 품질을 높이고, 안전을 강화하고, 오류 및 폐기물을 줄이는 데 관심이 있으십니까? 디지털 트랜스포메이션을 맞이할 준비가 되셨습니까?

로크웰 오토메이션 컨설턴트에게 문의
시스템 통합업체(SI) 찾기

자동화 시스템을 설계, 구축, 설치, 유지보수 및 지원해 줄 시스템 통합업체를 찾고 계십니까? 로크웰 오토메이션은 각 업종의 전문가들과 파트너 관계를 맺고 있습니다.

인근 지역 시스템 통합업체(SI) 찾기
로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

로크웰 오토메이션은 풍부한 전문성과 지식을 통해 자동화 장비 설계 및 구현을 돕고 자동화 투자를 지원합니다.

문의하기

추천

스마트 장비
스마트 장비
스마트 장비
OEM이 더욱 스마트한 장비 설계를 활용하여 수익성을 높이고 민첩성과 혁신을 향상하여 성장을 촉진하는 방법을 알아보십시오.
로크웰 오토메이션의 역량 알아보기
XYP 자동 수축 라벨 삽입 장비
XYP 자동 수축 라벨 삽입 장비
Case Study
Case Study
XYP 자동 수축 라벨 삽입 장비
XYP의 자동 수축 라벨 삽입 장비에는 로크웰 오토메이션의 스마트 머신 기술이 통합되어 생산성과 수익성을 향상시킵니다.
자세히 알아보기

다른 사람들도 본 내용

Loading
Loading
Loading
Loading

활동 기반

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 역량
  3. Chevron LeftChevron Left 산업 자동화 및 제어
  4. Chevron LeftChevron Left 설계 및 설정 소프트웨어