ProposalWorks Proposal Builder

部品表、RFQ、提案の作成

当社のProposalWorksツールを使用すると、自動化プロジェクトの部品表、RFQ、提案をコンピュータから直接作成できます。このツールには1,500ものウィザードや使いやすい検索機能が搭載されており、アプリケーション要件を満たす適切な製品を見つけることができます。

ProposalWorks Proposal Builderをダウンロード

当社のProposalWorks

ツールを使用すると、より正確なアプリケーション要件を満たす規格品を選択したり、カスタマイズ製品の構成を行えます。ライフサイクルステータス、認証情報、価格、資料などの製品データにアクセスし、意思決定に役立てることができます。独自のテンプレートを使用して複雑にカスタマイズしたRFQや提案を作成したり、利便性を高めるために独自の文書を提案に盛り込むことも可能です。

Product Selection Toolbox (製品選択ツールボックス)またはオンライン製品コンフィギュレータからProposalWorksをダウンロードして、製品を検索してください。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page support/product_selection_cfg/product_selection/ja/JP_det_proposalworks row-4