グローバル短絡電流定格ツール

電源装置に耐障害性の高い調整済みのSCCR定格を測定

グローバル短絡電流定格ツール(SCCR)は、モータスタータ、ソフトスタータ、コンポーネントドライブに耐障害性の高い調整済みの分岐回路ソリューションを提供します。

グローバルSCCRツールをダウンロード

単線の部品表により、回路内で使用されている電源装置に耐障害性の高い調整済みのSCCR定格が提供されるため、これらの定格を見極める時間と労力を節約できます。グローバルSCCRツールによって提供されるデータは、IEC規格とUL規格に準拠しています。

グローバルSCCR選択ツールにアクセスするには、フォームにご記入ください。

資料

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail page - General support/product_selection_cfg/power_motion_systems/ja/JP_det_global-sccr row-3