制御システム構成ツール

Accelerator Toolkit、Architecture Builder、サンプル図を使用して設計時間を削減

当社の各種構成ツールを使用すれば、簡単に産業用制御システムの設計・開発を行うことができます。構成ツールには、サンプルコード、CAD図面、システムアーキテクチャが用意されていますので、構築すべきシステムのサイズを特定するのに役立ちます。

Accelerator Toolkit

システム構成図

システムレベルの構成図には、アーキテクチャの構築に関して広く使用されているベストプラクティスが用意されています。これを使用すれば、構築すべきシステムのサイズや最も効果的な製品を特定するのに役立ちます。

Integrated Architecture Builder

Integrated Architecture Builder (IAB)により、制御システムの設計や検証、制御システムの詳細を含む提案やBOMの作成が可能になります。このツールは、システム設計用の高度な選択サポートやグラフィックインターフェイスを提供します。これらにはEthernet/IPのようなネットワーク経由の製品のコミュニケーションや、PLCのようなバックプレーンを共有するコンポーネントを持ったサブシステムが含まれます。また、I/O、ネットワーク、ドライブ、OnMachineケーブルおよび配線、モーションコントロール、その他装置をシステムに追加することができます。

Product Selection Toolbox (製品選択ツールボックス)の実行可能ファイルもしくはモバイルアプリからIntegrated Architecture Builderをダウンロードしてください。

統合アーキテクチャの製品に関するビデオ

次のビデオでは、Integrated Architecture Builderのさまざまな特徴をどのように活用するかをご覧いただけます。サンプルプロジェクトとウィザードを使用して、制御システムを素早く作成、配置することができます。ツールがどのようにしてシステムおよびサブシステムを検証するのか確認でき、また、予想される性能の情報とともに、その他のシステム情報や高画質のグラフィックも提供されます。

製品カタログアプリ

IOSおよびAndroidモバイル機器向け

新しく登場したRockwell Automation製品カタログのアプリなら、当社の幅広い製品をモバイル機器から簡単に閲覧・検索可能。数千もの産業用オートメーション製品から希望の製品を選択、構成したり、地域の代理店や営業所を見つけることもできます。アプリは、App StoreおよびGoogle Playでお求めいただけます。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page support/product_selection_cfg/ja/JP_det_control-systems row-8