Trusted制御システム

フォルトトレランス安全計装システム

当社のTrusted®制御システムは、フォルトトレランスを実現し、幅広い安全要件を満たすように設計されています。この安全計装ソリューションの特長は、故障の原因を特定する三重モジュール式冗長(TMR)システムです。システム障害の発生に即座に反応して影響を抑制し、安全度要件への適合をサポートします。

安全とシステム可用性の最大化

フォルト・トレランス・アーキテクチャを組込んだTrustedでシステムトリップを最小化

Trusted TMR設計では、多数決方式で故障の原因を特定します。ハードウェアに偶発的な障害が生じると、3つの制御「スライス」のいずれかが他とは異なる動作を示すため、多数決方式でこの違いをキャプチャして報告します。Trusted TMRシステムはシステム障害の発生に即座に反応し、安全度要件への確実な適合をサポートします。

安全計装システムソリューションの詳細を見る

プロセス安全ソリューションの詳細

パフォーマンスと収益性の向上

メリット

  • 複数の障害に対する耐性
  • 故障の正確な特定
  • 修復時間の制限なし
  • 潜在的な故障に対するテストカバー率の高さ
  • オペレーティングシステムのサイズおよび複雑性の低減

特長

  • 幅広い制御システムに統合
  • PlantPAx®ソリューションに統合
  • DC24~120Vまたは120V I/Oモジュールをサポート
  • 高密度のI/Oを提供(最大40チャネル/モジュール)
  • 重要なバルブのパーシャル・ストローク・テストで安全規格に適合
  • ターボ機械制御に必要な安全遂行レベルをサポート
  • SIL 3の要件を満たす幅広い専用モジュールを装備
  • 使いやすく保守も簡単

Trustedシステムは多様な安全要件を満たし、幅広い制御ソリューションに簡単に統合できるように設計されています。

認証

安全規格への準拠

Trusted制御システムは、以下の国際安全関連規格の1つまたは複数に準拠する必要のあるアプリケーションに適しているとの認証をTÜVから受けています。

  • IEC 61508:2010 (第2版)、IEC 61131-2
  • EN 50156-1、EN 298、EN 54-2
  • NFPA 72/85/86

製品認証を見る

サポート

当社サービスで課題を解決

世界市場の競争が激化するなか、多くの企業が技術を活用して収益性の高いビジネス成長を維持することに注力していますが、サポートが必要になることもあるでしょう。当社では、お客様がオートメーションへの投資から最大限の利益を得られるよう、幅広い製品ラインを用意しています。

プロセスサービスの詳細情報を表示する

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/safety_instrumented_systems/ja/JP_det_trusted row-5

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。