AADvance制御システム

フォルトトレランス安全計装システム

当社は、お客様がSIL 1~3のどれを必要としていても、あるいはフェイルセーフやフォルトトレランス、三重モジュール式冗長(TMR)アーキテクチャを必要としていても、その安全計装システムの要件をサポートします。当社のAADvance®フォルトトレランス制御システムは、真に分散型の拡張可能な安全計装システムです。

安全リスクを軽減

人、環境、生産資産の保護

当社のAADvanceソリューションでは、アプリケーション各部の要件に応じてさまざまなレベルのモジュール冗長性を適用でき、必要な安全度水準と可用性をプラント全体で指定することができます。

安全計装システムソリューションの詳細を見る

プロセス安全ソリューションの詳細

稼働時間を最大化し、稼動の中断を低減

メリット

  • 高性能
  • 幅広い統合機能
  • 分散型の処理能力
  • フォルトトレランスのための拡張可能な冗長性
  • 小型から大型のI/Oシステムに対応可能
  • 優れた費用効率(同一システムでSIL 1~3に対応可能)
  • シンプルなシングルポイント構成およびシステム管理

特長

  • IEC 61508認証(TÜVおよびExida)
  • フェイルセーフからフォルトトレランスまでをカバーする構成
  • SIL 1~SIL 3に対するサポート
  • PlantPAx®へのCIP接続

AADvance安全システムは、柔軟なコントローラ冗長性を提供する拡張可能な安全計装システムです。

トレーニング

AADvanceシステムのメンテナンスおよびトラブルシューティング

当社のAADvanceコースでは、AADvanceのハードウェアおよびソフトウェア、トラブルシューティングの概要を包括的に説明します。

このトレーニングでは、以下の成果を得ることができます。

  • AADvanceがどのようにしてフェイルセーフコントローラとして機能するかを理解する
  • システム構成の制限について理解する
  • 完全なシステムの設計および組立を行なう
  • I/Oに応じて適切なハードウェアを選択する

AADvanceトレーニングに登録する

AADvanceツール

追加のトレーニングおよび資料・文献

当社では、AADvanceの実装とトレーニングのニーズに対し、必要なときに必要な形で対応できるよう追加ツールとサポートを提供しています。

AADvance認証

安全規格への準拠

AADvanceは、以下の国際安全関連規格の1つまたは複数に準拠する必要のあるアプリケーションに適しているとの認証をTÜVから受けています。

  • IEC 61508 (SIL 3まで)、IEC 61511-1
  • EN 50178、EN 50156、EN 54-2
  • EN 61131-2、EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86

製品認証を見る

サポート

当社サービスで課題を解決

世界市場の競争が激化するなか、多くの企業が技術を活用して収益性の高いビジネス成長を維持することに注力していますが、サポートが必要になることもあるでしょう。当社では、お客様がオートメーションへの投資から最大限の利益を得られるよう、幅広い製品ラインを用意しています。

プロセスサービスの詳細情報を表示する

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/safety_instrumented_systems/ja/JP_det_aadvance row-7

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。