製造実行システム

規模や複雑性の異なる特定の製造問題に対処

当社の製造実行システム(MES)は、標準化されたワークフローをオペレータに提供することで、生産品質を最大限に高め、法規制の遵守をサポートします。また、MESは製造プロセスをモデル化することでばらつきを排除し、知的財産を保護するほか、プロセスデータの新たな分析方法を提供することで継続的な改善を推進します。

MESは実行からデータ管理までの情報ループをクローズし、社内の接続性向上を助けます。拡張性が高く、製薬業界やコンシューマ製品、自動車産業の共通機能に対応する標準的なアプリケーション・ライブラリ・スイートのほか、品質および性能管理といった特殊機能も搭載しています。

包括的なMESソリューション

製造実行システム(MES)ソフトウェアは、生産におけるあらゆる側面の接続、管理、検証、最適化を実現します。包括的なMESは、単一または複数の工場、業界固有のソリューションとして購入可能であるほか、生産性、品質、コンプライアンス、コスト削減など幅広い目標の達成をサポートします。

個別のMESアプリケーション

スケーラブルなFactoryTalk® ProductionCentre® MESアプリケーションは、品質や機械性能、追跡、系図化といった特定の製造課題に対処します。単一の機械または作業領域での実装から始め、ROIを達成するにつれ規模の大きなMESソリューションへ拡張することも可能です。

産業固有のMESアプリケーション

当社は、同期されたワークフロー、ビジネスルール、ユーザエクスペリエンスを提供する産業用スイートとアプリケーションソリューションを提供しています。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/ja/JP_det_mes-cap row-4

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。