FactoryTalk ProductionCentre

ソリューションは、品質管理およびビジネス分析とペーパーレスの工場フロアと修復の実施を統合

特長は以下の通りです。

・ 統合されたソリューションは、レポート報告と分析、構成ツール、統合ツール、およびフルデータ管理を備えています。
・ ショップフロアの制御と品質保証
・ 是正措置および予防措置(CAPA)
・ 返品保証(RMA)および修理
・ サプライヤマネージャ
・ 分析

メリット

是正措置/予防措置(CAPA)

  • すぐに使えるCAPAプロセス制御を提供
  • 不具合や不適合をトラックする。
  • すぐに使用できる、検証されたCAPAの電子記録があるため、法規制の遵守のコストやリスクを削減する。

返品保証(RMA)および修理

  • ウェブを介してリアルタイムの注文状況をお客様に提供することで、お客様からの問い合わせに応答します。
  • 過去の修理、製造履歴、よくある修理について見て、不具合を診断できます。

サプライヤマネージャ

  • サプライヤの部品管理や相互参照機能が含まれています。
  • 検査結果やサプライヤの品質動向など、サプライヤの品質基準を生成します。

分析

  • 運用データを、事実に基づいた意思決定を下せるような情報に変換します。
  • 異種システムを簡単に見渡して卓越した洞察を行なうために、サプライヤ、製造業、および修理にまたがって単一のデータモデルを使用します。
  • 50を超えるウェブベースの標準レポートが含まれています。

最新リリース

FACTORYTALK PRODUCTIONCENTRE 9.04.01

設計および構成

  • 単一の設計および構成環境
  • モデル製造プロセス
  • フォームビルダーおよびスクリプトエンジン

生産管理

  • 作業命令管理
  • ユニットとロットのトラッキングおよび履歴
  • 材料、機器、およびオペレータのトレーサビリティ
  • 材料、生産中の未完成品(WIP)、および最終製品の視覚性

データ管理

  • 企業全体での生産と品質データの取り込み
  • スタートスキーマ
  •  ビジネスやその他の製造システムとの分析統合のためのデータマート
  • 機器およびオートメーションシステムとの統合

品質およびコンプライアンス

  • 統計的な品質制御テスト、検査、検出、および修理
  • 統計的サンプリング
  • 不適合トラッキングおよび管理21 CFR Part 11サポート

可視性およびパフォーマンス

  • ビジネス・インテリジェンス・ ツールのセット
  • 企業と施設全体でのデータのレポート報告
  • 生産履歴とトレーサビリティ、サイクルタイム、および生産量のための70以上の標準レポート

システム要件

プロセッサ:1GHz Pentium 4以上

メモリ:1GB以上

オペレーティングシステム:

  • Windows XP
      ・ Professional with Service Pack 1
  • Windows Server 2003
      ・ R2 Standard Edition with Service Pack 1
      ・ WebSphereをご使用の場合は、R2 Standard Edition with Service Pack 2
  • Windows 2000
      ・ Professional with Service Pack 4

ストレージ:10GB以上の空き容量

グラフィック:最小解像度:1024x768

追加要件

  • Sun Solaris 9
  • Red Hat
  • TCP/IPネットワーク接続性

ユーザーズガイド

FactoryTalk ProductionCentreサポートガイド

ProductionCentreのインストールの最適化については、こちらをご覧ください。

さらなる関連資料

また、さまざまな資料を文書ライブラリ(英語)から使用することもできます。

注文に関する情報

Cat. No.                              説明
9505-RSADVSOQ          ProductionCentreショップ運用 & 品質
9505-RSADVSM            ProductionCentreサプライヤ管理
9505-RSADVCCH          ProductionCentre CAPA & 苦情処理
9505-RSADVRMA          ProductionCentre RMA管理 & 修理
9505-RSADVOPCT        ProductionCentreアドオン: オペレータ認証
9505-RSADVECO          ProductionCentreアドオン: ECOマネージャ
9505-RSADVCL             ProductionCentre同時使用ユーザライセンス
9505-RSADVCLCCH     ProductionCentre同時使用スタンドアロンCAPAまたは苦情処理
9505-RSADVKNCR       ProductionCentreユニバース & レポート
9505-RSADVKNODS     ProductionCentre ODS & 履歴転送
9505-RSADVKNETL      ProductionCentre分析可能データマート & ETL
9505-RSADVKNHC        ProductionCentreハブ接続